Vakuumerzeuger als H- oder L-Typ

Aus FestoWiki - deutsch
Wechseln zu: Navigation, Suche

Was ist der Unterschied zwischen H- und L-Typen bei Vakuumerzeugern?

H = Hohes Vakuum (High Vacuum)

L = Hoher Saugvolumenstrom (Large Flow)

H L Vakuumerzeuger de.png

Eine H-Type ist für die Erzeugung von hohem Vakuum > -0,4 bar optimiert. Ihr Einsatz ist für alle Standard Anwendungen geeignet.

Eine L Type ist für die Erzeugung eines hohen Saugvolumenstrom bei moderatem Vakuumpegel bis etwa -0,4 bar Vakuum optimiert. Der Einsatz einer L-Type ist bevorzugt bei porösen Werkstücken von Vorteil. Der erhöhte Saugvolumenstrom kann Leckagen besser entgegen wirken.