Mehr als nur Norm!
Um Zylinder für ein breites Einsatzgebiet aufzustellen, werden die wichtigsten Zylindertypen, wie Standardzylinder oder Kompaktzylinder, in einer hohen Variantenvielfalt gefertigt.
Üblicherweise bietet Festo einen komfortablen Konfigurator an. Damit lassen sich die Varianten aus dem Produkt-Baukasten individuell und bequem nach Bedarf zusammenstellen.
Symbol
|
Variante
|
Merkmal
|
Beschreibung
|
|
S1
|
Verstärkte Kolbenstange
|
Erhöhte Querkräfte. Nimmt erheblich mehr Querkraft auf im Vergleich zum Grundzylinder
|
|
S2
|
Durchgehende Kolbenstange
|
Für beidseitiges Arbeiten, gleiche Kraft im Vor- und Rückhub; zum Anbringen externer Anschläge
|
|
S6
|
Warmfeste Dichtungen
|
Temperaturbeständigkeit bis max. 120 °C
|
|
S10
|
Konstantlauf (slow speed) bei niedrigen Kolbengeschwindigkeiten
|
Geeignet für langsame Hubbewegungen mit einem konstanten, stickslipfreien Geschwindigkeitsverlauf über den Hub des Zylinders. Dichtung enthält Silikonfett (nicht LABS-frei)
|
|
S11
|
Leichtlauf (low friction)
|
Durch spezielle Dichtungen ist die Systemreibung erheblich vermindert. Dies bedeutet einen deutlich niedrigeren Ansprechdruck. Dichtung enthält Silikonfett (nicht LABS-frei)
|
|
S20
|
Durchgehende, hohle Kolbenstange
|
Für das Durchleiten von Vakuum, Kleinteilen, Medien etc.
|
|
K2
|
Verlängertes Kolbenstangen-Außengewinde
|
---
|
|
K3
|
Innengewinde an der Kolbenstange
|
---
|
|
K5
|
Sondergewinde an der Kolbenstange
|
Metrisches Regelgewinde nach ISO
|
|
K6
|
Verkürztes Kolbenstangen-Außengewinde
|
---
|
|
K7
|
Kolbenstange mit Außensechskant
|
Sonderschlüsselfläche
|
|
K8
|
Verlängerte Kolbenstange
|
---
|
|
K10
|
Gleiteloxierte Kolbenstange aus Aluminium
|
Besonders geeignet für den Einsatz beim Schweißen: – geringe Haftung von Schweißspritzern – geringe bewegte Massen – härtere Oberfläche gegenüber Stahl – hohe Lebensdauer
|
|
KP
|
Mit Feststelleinheit
|
Integrierte Feststelleinheit an der Kolbenstange
|
|
EL
|
Mit Endlagenverriegelung
|
Formschlüssige Endlagenverriegelung als Absturzsicherung. Bei Druckabfall ist der Zylinder in seiner Endlage gegen Durchsacken abgesichert
|
|
Q
|
Quadratische Kolbenstange
|
Verdrehsicherung. Für lageorientiertes Zuführen
|
|
R3
|
Hoher Korrosionsschutz
|
Alle Zylinder-Außenflächen erfüllen die Korrosionsbeständigkeitsklasse 3 nach Festo Norm 940 070. Die Kolbenstange ist aus korrosions- und säurebeständigem Stahl
|
|
R8
|
Staubschutz durch Abstreifer
|
Der Zylinder ist mit einer hartverchromten Kolbenstange und einem Hartabstreifer ausgestattet, der gegen trockene, staubige Medien schützt
|
|
TL
|
Unverlierbares Typenschild
|
Typenschild gelasert. Leichte Identifikation im Ersatzteilfall, auch nach Jahren in rauem Umfeld
|
|
TT
|
Tieftemperatur
|
Temperaturbeständigkeit bis max. –40 °C
|