Schlauchdurchmesser im Vakuumsystem

Aus FestoWiki - deutsch
Version vom 21. November 2014, 02:30 Uhr von Jks (Diskussion | Beiträge)
(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)
Wechseln zu: Navigation, Suche

Welchen Einfluss hat der Vakuum- und der Druckversorgungsschlauch mit seinen Verbindungselementen auf das gesamte Vakuumsystem?

  • Die Druckversorgungsschlauchgröße muss zum Luftverbrauch der Vakuumsaugdüse passen
  • Die Vakuumschlauchgröße muss zum verwendeten Sauger passen
  • Der Verteiler muss so ausgewählt werden, dass er zum ausgewählten Schlauch und der Anzahl von Saugern passt
  • Die Größe des Vakuumschlauch muss zum verwendeten Vakuumgenerator passen
  • Lange und schmale Schläuche sind sehr oft ein Flaschenhals und reduzieren den Wirkungsgrad der Vakuumerzeugung. Das Resultat ist ein hoher Input (Luftverbrauch der Vakuumsaugdüse), aber ein geringer Output (Ansteigen der Evakuierungszeit).


Schlauchgröße Vakuum de.png


Schlauchdurchmesser bei Vakuumsaugdüsen VN

 

Vakuum-
saugdüse
Versorgungs-
anschluss
Außendurchmesser
[mm]
Vakuum-
anschluss
hoher Durchfluss
Außendurchmesser
[mm]
Vakuum-
anschluss
hohes Vakuum
Außendurchmesser
[mm]
VN-05 4 4 4
VN-07 4 6 4
VN-10 4 6 6
VN-14 6 8 6
VN-20 6 12 8
VN-30 10 16 12