Vacuümzuiger VAS-125-3/8-SI-B

1415120

GTIN: 4052568105778

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Zuigerdiameter
125 mm
Effectieve zuigdiameter
112.8 mm
Zuigervorm
Rond vlak
Materiaal zuiger
VMQ (silicone)