Vacuümgenerator VN-05-M-T3-PI4-VI4-RO1
193548
GTIN: 4052568080105
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Nominale doorlaat Lavalmondstuk
0.45 mm
Max. vacuüm
86 %
Max. zuigvolumestroom tegen atmosfeer
6.1 l/min