Tecnologia de comando da Festo

A tecnologia de comando é o coração de todo o sistema. Contribui significativamente para a otimização dos processos e movimentos, bem como para aumentar a rentabilidade e otimizar a produtividade da máquina. Como tranche da tecnologia de automação integral, a tecnologia de comando inclui a projeção e a aplicação do controlo de máquinas, ou seja, influencia de determinada maneira o comportamento dos sistemas pneumáticos e elétricos. Na Festo, distinguimos basicamente entre controladores pneumáticos e eletropneumáticos, bem como eletrónicos.

Tecnologia de comando pneumática e eletropneumática

Com as unidades de controlo pneumáticas e eletropneumáticas, é possível realizar sequências lógicas de sistemas pneumáticos de maneira simples. Para garantir que a sequência do programa é coerente, nas aplicações pneumáticas são utilizados módulos passo a passo. A Festo oferece os módulos passo a passo TAA ou TAB. Uma cadeia de módulos passo a passo consta de um determinado número de módulos de memória, também denominados válvulas biestáveis. O nosso módulo de memória SBA-2N-PK-3 permite ligar funções de arranque, paragem e retenção recorrentes e, claro, é possível combinar-se com os módulos passo a passo TAA e TAB. As próprias válvulas biestáveis são bloqueadas entre si dentro da tecnologia de comando de tal maneira que só é possível ativar uma etapa de comutação quando é realmente a vez dela. A cada ciclo de relógio é atribuído um módulo passo a passo, o que garante uma estrutura clara do sistema em qualquer momento. O último componente por utilizador é o gerador de pulsos VLG da Festo, com o qual é possível gerar continuamente sinais ajustáveis nos controladores. É particularmente indicado para movimentos rápidos de cilindros de membrana e cilindros de ação simples e dupla.

Controladores pneumáticos

Controladores eletrónicos

A nossa tecnologia de comando eletrónica consiste em PLCs modernos, compactos e versáteis. Na tecnologia de automação, são utilizados diferentes sistemas de controlo em função do campo de atuação e da indústria. Atualmente, oferecemos o controlador eletrónico CECC, que permite a programação com CODESYS de acordo com a norma IEC 61131-3. Possui 12 entradas digitais, 8 saídas digitais e, adicionalmente, dois contadores rápidos de até 250 kHz. A transferência de dados simples é possível graças a uma interface USB.

Controladores eletrónicos

Periféricos elétricos

No campo dos periféricos elétricos, a Festo oferece módulos e componentes individuais para sistemas de automação específicos, bem como plataformas de automação e sistemas de controlo completos. A gama da Festo inclui, por exemplo, os dois sistemas de I/O remotas CPX-AP-A y CPX-AP-I. Na Automation Platform (AP) é possível combinar livremente até 80 módulos/terminais de válvulas por interface de barramento para cada sistema ou quando ambos se combinam. Opcionalmente, inclui IO-Link para a conexão simples e direta de sensores por meio de comunicação bidirecional, com amplas funções de diagnóstico e parametrização de sensores e outros dispositivos. Parte do programa básico é o nosso módulo de barramento de campo CTEU, que pode ser utilizado com os terminais de válvulas VTUG, MPA-L e VTOC. Os nossos restantes periféricos destacam-se pelo desempenho, como as funções integradas de diagnóstico e manutenção, os módulos de entradas e saídas analógicas e um potente sistema de I/O remotas. O sistema de automação CPX-E pode ser utilizado como I/O remotas ou, em conjunto com o controlador CODESYS, destaca-se como um moderno sistema de controlo para tarefas de Motion-Control. Idealmente complementado com IO-Link.

I/O remotas e componentes de interface de rede

Unidades de indicação e controlo

Nas nossas unidades de indicação e controlo encontrará a interface de utilizador "Human Machine Interface" (HMI), que permite manusear a máquina, monitorizar os estados do sistema e intervir no processo de controlo. As informações recolhidas pela HMI são disponibilizadas ao utilizador da unidade de indicação e controlo através de uma visualização no painel de controlo. Algumas das unidades de indicação e controlo da Festo dispõem de uma função de diagnóstico (CDSB-A1), da opção de acesso remoto (CDPX) ou de um sistema de mensagens e administração de utilizadores integrado em conjunto com a nossa biblioteca de robótica.

A unidade de indicação e controlo CDPX oferece uma ampla gama de funções como interface HMI para tarefas simples de visualização de, por exemplo, dados de processo ou para o controlo de sistemas complexos com CODESYS, EtherCAT e Profinet Master. A sua versão antideflagrante em IP65 é perfeita para a automação de processos.

Unidades de comando

Acessórios para a tecnologia de comando

A nossa secção de acessórios contém inúmeros produtos que úteis para a instalação e colocação em funcionamento da sua tecnologia de comando: desde plugues e blocos de conexão, até fontes de alimentação, filtros de rede e cartões de memória. Também é possível fazer o download de documentação, como instruções de utilização ou manuais de todos os nossos produtos.

Acessório