T-Somunlu Bağlantı Rakoru TCK-1/4-PK-6
4488
GTIN 4052568018948
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
Erkek diş G1/4
Pnömatik bağlantı 2
dış çapı Ø 8 mm olan hortum için - somunlu iç çapı Ø 6 mm olan geçmeli nipel için
Ortam sıcaklığı
-10 °C - 60 °C
Gövde malzemesi
Çinko pres döküm