T-Somunlu Bağlantı Rakoru TCK-3/8-PK-9

4490

GTIN 4052568018962

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
Erkek diş G3/8
Pnömatik bağlantı 2
somunlu iç çapı Ø 9 mm olan geçmeli nipel için
Ortam sıcaklığı
-10 °C - 60 °C
Gövde malzemesi
Çinko pres döküm