T-Somunlu Bağlantı Rakoru TCK-M5-PK-4
4563
GTIN 4052568019068
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
Erkek diş M5
Pnömatik bağlantı 2
dış çapı Ø 6 mm olan hortum için - somunlu iç çapı Ø 4 mm olan geçmeli nipel için
Ortam sıcaklığı
-10 °C - 60 °C
Gövde malzemesi
Çinko pres döküm