T-Somunlu Bağlantı Rakoru TCK-1/8-PK-4-KU

6263

GTIN 4052568019631

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
Erkek diş G1/8
Pnömatik bağlantı 2
dış çapı Ø 6 mm olan hortum için - somunlu iç çapı Ø 4 mm olan geçmeli nipel için
Ortam sıcaklığı
-10 °C - 60 °C
Gövde malzemesi
POM