Racores

Racores adecuados para todos los tubos flexibles de Festo

Racores rápidos roscados Quick Star

Tipo Forma Ø
[mm]
Conexión
D1
Presión
[bar]
T
[°C]
Tubo flexible Descripción

Quick Star NPQP

NPQP 

Recto
En forma de L
En forma de T
En forma de Y 
4, 6, 8, 10, 12  R1/8, R1/4, R3/8, R1/2
Rosca de polipropileno 
-0,95 ... +10  -20 ... +80

PFAN,

PLN 

  • Alternative a los racores de acero inoxidable 
  • Resistentes ante numerosos químicos y ácidos
  • Apropiados para utilizar en salas limpias

Quick Star NPQP en el catálogo

Quick Star QSM, Mini
Quick Star QSM

Recto
En forma de L
En forma de T
En forma de X
En forma de Y
3, 4, 6 M3, M5, M7, M6x0,75, M8x0,75, R1/8, G1/8 -0,95 ... +14 -10 ... +80 PUN, PUN-H
  • Numerosas variantes
  • Resistente a la hidrólisis

Quick Star QSM, Mini en el catálogo

Quick Star QS, Standard
Quick Star QS

Recto
En forma de L
En forma de T
En forma de X
En forma de Y
4 ... 16 R1/8, R1/4, R1/2, R3/8, G1/8, G1/4, G1/2, G3/8 -0,95 ... +14 -10 ... +80 PUN, PUN-H, PAN
  • Numerosas variantes
  • Resistente a la hidrólisis

Quick Star QS, Standard en el catálogo

Racor rápido roscado QS-B
Racor rápido QS-B

Recto
En forma de L
En forma de T
En forma de X
En forma de Y
4 ... 16 M3, M5, M7,
R1/8, R1/4, R3/8, R1/2
-0,95 ... +10 0 ... 60 PEN, PUN-E
  • Funciones básicas económicas

Racor rápido roscado QS-B en el catálogo

Racor rápido roscado QS-F
Racor rápido QS-F

Recto
En forma de L
En forma de T
En forma de Y
4 ... 12 M5, M7,
G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
-0,95 ... + 20 0 ... 150 PUN-H, PAN-R, PLN, PUN-V0
  • Latón niquelado y cromado
  • Homologado para la industria alimentaria
  • Resistente a salpicaduras de soldadura
  • Resistente a detergentes

Racor rápido roscado QS-F en el catálogo

Racor rápido roscado QS-V0
Racor rápido QS-V0

Recto
En forma de L
En forma de T
En forma de Y
4 ... 12 R1/8, R1/4, R3/8, R1/2 -0,95 ... +10 0 ... 60 PAN-V0
  • Con caperuza de protección
  • Pirorretardante

Racor rápido roscado QS-V0 en el catálogo

Racor rápido roscado CRQS
Racor rápido CRQS

Recto
En forma de L
En forma de T
En forma de Y
4 ... 16 M5,
R1/8, R1/4, R3/8, R1/2
-0,95 ... +10 0 ... 150 PFAN
  • Acero inoxidable

Racor rápido roscado CRQS en el catálogo

 

Racores de boquilla

Tipo Forma Ejecuciones Diámetro int. tubo
[mm]
Conexión D1 Descripción
CN
CN
Recto
En forma de L
En forma de T
  • Racores de boquilla
  • Pasamuros con rosca para boquillas enchufables
  • Racor de empalme con boquilla de un diente
  • Distribuidor en T con boquilla roscada
2, 3, 4, 6 M3, M5, G1/8, G1/4, G3/8
  • Boquilla rosca interior
  • Variantes: serie de acero inoxidable

CN en el catálogo

Racor de unión rápida CK
Racor de unión rápida CK

Recto
En forma de L
En forma de T
  • Racores de unión rápida
  • Racor rápido pasamuros
3 ... 13 M5, G1/8, G3/8, G1/4, G1/2
  • Tuerca de unión
  • Variantes: metal, polímero

Racor de unión rápida CK en el catálogo

 

Racores roscados

Tipo Forma Ejecución Conexión D1 Conexión D2 Descripción

Racores roscados NPFB
Racores roscados NPFB

Recto
En forma de L
En forma de T
En forma de Y
En forma de X
  • Boquilla doble
  • Manguito
  • Manguito reductor
  • Boquilla reductora
  • Prolongación
  • Racor en L, T, X e Y
M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1
R1/8, R1/4, R3/8, R1/2, R3/4, R1
G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G1
  • Material: latón niquelado

Racor roscado NPFB en el catálogo

Racores roscados B/D/E/ESK
Racores roscados B/D/E/ESK

Recto

  • Tapones ciegos
  • Boquilla reductora
  • Boquilla doble
  • Racor pasamuro con rosca
  • Manguito
  • Manguito reductor
M3, M5, M7
G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
M5, M7
G1/8, G1/4, G3/8, G3/4,  G1/2
R1/8, R1/4, R3/8, R1/2
  • Variantes: latón, aluminio, acero

Racores roscados B/D/E/ESK en el catálogo