Les actionneurs pneumatiques sont destinés à transformer une énergie de pression en une énergie de mouvement ; ce processus implique la transmission et la dissipation de forces.
Festo a été le premier fabricant en Europe à créer des vérins pneumatiques ; notre première gamme pneumatique a été lancée en 1956.
L'avantage de nouveaux matériaux : tuyaux PE
La technologie moderne peut réduire les coûts.
Grâce à de nouveaux matériaux et à de nouvelles méthodes de fabrication, les tuyaux en PE (polyéthylène) réticulé offrent des solutions dans de nombreux domaines et applications.
Le programme de tests de Festo
Bancs d'essai pour actionneurs
Festo attache beaucoup d'importance à l'obtention d'une qualité de production élevée : chaque actionneur est soumis à un programme de tests complet comportant des essais de fonctionnement, d'étanchéité et d'endurance. Ceux-ci fournissent des statistiques confirmant les caractéristiques de longévité pour offrir la meilleure sécurité de fonctionnement qui soit. Le record absolu a été atteint par des vérins qui ont pu fonctionner sur une distance équivalant à 82.000 km, ce qui signifie qu'ils auraient pratiquement pu faire deux fois le tour de la Terre.