Alle Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.
Hydraulik Trainingspakete
> Gerätesätze > Hydraulik
131
1
2
3
4
5
6
7
7
7/8
Das Medienangebot
zum TP 502
Lehrgangsunterlagen
Die Aufgaben erklären weiterführen-
de Schaltungen der Hydraulik. Für
die praktische Durchführung der Auf-
gaben wird der Gerätesatz Hydraulik
Grundstufe TP 501 und Aufbaustufe
TP 502 benötigt.
Das Arbeitsbuch enthält:
–– Musterlösungen
–– Didaktische Hinweise
–– Multimedia CD-ROM mit Fotos
und Videos von industriellen
Anwendungen und Schaltplänen
–– Arbeitsblätter für den Lernenden
Ergänzende Medien
–– Konstruieren und Simulieren mit
FluidSIM
®
–– Messen und Regeln mit FluidLab
®
–– Digitales Lernprogramm
Hydraulik/Elektrohydraulik
–– Lehrbuch Hydraulik Grundstufe
–– Postersatz Hydraulik
Arbeitsbuch
TP 502
Mit CD-ROM
Festo Didactic
550142 DE
Hydraulik
Aufbaustufe
0V1
A
1V1
T P
B
1A1
1B1
P
A
1B1
P
T
1V3
P
T
1V2
A P B
DE
90,00
550142
EN
90,00
551147
ES
90,00
551148
FR
90,00
551149
Kompletter Gerätesatz TP 502 im Systainer
3.990,00
573036
Die wichtigsten Komponenten im Überblick (Preise je Stück):
1 1x Druckbegrenzungsventil, ausgeglichen
345,00 567237
2 1x 3-Wege-Druckreduzierventil
387,00 544337
3 1x Stromteilerventil
507,00 544340
4 1x 2/2-Wege-Stößelventil, umbaubar
526,00 544353
5 3x Rückschlagventil, 0,6 MPa Öffnungsdruck
145,00 548618
6 1x Membranspeicher mit Absperrblock
660,00 152859
7 1x Differentialzylinder 16/10/200 mit Abdeckhaube
685,00 572746
8 1x Anbausatz für Zylinder
97,00 544371
9 5x T-Verteiler
99,00 152847
Notwendiges Zubehör, gleich mitbestellen:
7x Schlauchleitung mit Schnellverschlusskupplung, 600 mm
118,00 152960
4x Schlauchleitung mit Schnellverschlusskupplung, 1000 mm
120,00 152970
2x Schlauchleitung mit Schnellverschlusskupplung, 1500 mm
124,00 159386
Sicherheits-Laborleitungen
➔
Seite 206
Multimeter
➔
Seite 207
Aluminium-Profilplatte
➔
Seite 198
Hydraulikaggregat
➔
Seite 204
Abdeckhaube für Gewicht
➔
Seite 202
Netzgerät für Aufnahmerahmen
➔
Seite 199
9
4