Page 269 - Lernsysteme_2012_de

This is a SEO version of Lernsysteme_2012_de. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.
Lerninhalte für Projektarbeiten
Mechanik:
–– Mechanischer Aufbau einer Station
–– Auswahl und Einsatz verschiedener
elektrischer Antriebe
Pneumatik:
–– Verschlauchen pneumatischer
Komponenten
Elektrotechnik:
–– Fachgerechtes Verdrahten elektri-
scher Komponenten
Sensorik:
–– Fachgerechtes Verwenden von
Endschaltern
–– Funktionsweise und Einsatzgebiete
optischer und induktiver Sensoren
SPS:
–– Programmieren und Einsatz
einer SPS
–– Programmieren von Alternativ-
(ODER-) Verzweigungen
Inbetriebnahme:
–– Inbetriebnahme des gesamten
Ablaufs
Empfohlene Lernmedien
–– Mechatronics Assistant
–– Ausbildungsunterlage Station
Sortieren
–– Lehrbuch Speicherprogrammier­
bare Steuerungen, Grundstufe
–– Lehrbuch Näherungsschalter
–– Virtuelle Prozessumgebung
CIROS
®
Mechatronics
Technische Daten
–– Betriebsdruck 600 kPa (6 bar)
–– Spannungsversorgung 24 V DC
–– 8 digitale Eingänge
–– 4 digitale Ausgänge
Wagen
490,00 120856
Bedienpult SysLink
580,00 195764
EduTrainer Universal
Seiten 304 – 307
Station Sortieren
3.700,00
195786
Simulationsbox, digital
365,00 170643
Werkstücksatz „Grundkörper“
63,00 167021
Werkstücksatz „Montierbarer Zylinder“
220,00 162239
Modul Weiche, pneumatisch
Zum Montieren an ein Band. Kom-
plett mit 1 doppeltwirkenden
Kurzhubzylinder, 2 Sensoren zur
Endlagenabfrage und Befestigungs-
material.
Modul Sperre
Zum Montieren an eine Leitplanke
(Band oder Rutsche). Komplett mit
1 einfachwirkenden Kurzhubzylinder
und Befestigungsmaterial.
Reflexlichtschranke
Der optische Sensor und der Reflek-
tor sind komplett mit Befestigungs-
winkeln zur Befestigung auf einem
Profil oder einer Profilplatte.
Preis/Best.-Nr.
320,00
526230
Preis/Best.-Nr.
65,00
196971
Preis/Best.-Nr.
105,00
196969
Sensor, induktiv
Der induktive Sensor ist komplett
mit Halter zur Befestigung am Leit-
plankenprofil des Bandes oder einer
Rutsche.
Preis/Best.-Nr.
60,00
196968
Mechatronik und Fabrikautomation
> MPS
®
> MPS
®
Stationen
Zusatzausstattung, gleich mitbestellen:
Empfohlenes Zubehör
Die Station ist für Projektarbeiten auch als Bausatz lieferbar (Best.-Nr. 526886).
267