Page 279 - Lernsysteme_2012_de

This is a SEO version of Lernsysteme_2012_de. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »
Elektrischer Minischlitten SLTE
Komplett mit DC-Motor mit integ-
riertem Encoder, Hub 150 mm. Zur
Ansteuerung ist der Motorcontroller
SFC-DC erforderlich.
Motorcontroller SFC-DC
Positioniersteuerung für elektri-
sche Minischlitten SLTE, mit Steu-
erschnittstelle (7 digitale Eingänge,
4 digitale Ausgänge), Last- und Lo-
gikspannungsversorgung 24 V DC,
RS232-Schnittstelle zur Inbetrieb-
nahme, FCT Software, Display mit
vier Tasten, damit alle Einstellungen
zur Inbetriebnahme und Diagnose
auch direkt vorgenommen werden
können.
Gleich mitbestellen:
–– 538914 Versorgungskabel
–– 538919 Steuerkabel
–– 538917 Motorkabel
–– 537926 RS232-Kabel
Stellmotor MTR-DCI
Kompakt bauender DC-Motor mit
integriertem Controller mit Steuer-
schnittstelle (7 digitale Eingänge,
4 digitale Ausgänge), Spannungsver-
sorgung 24 V DC, RS232-Schnittstel-
le zur Inbetriebnahme, FCT Software,
Display mit vier Tasten, damit alle
Einstellungen zur Inbetriebnahme
und Diagnose auch direkt vorgenom-
men werden können.
Gleich mitbestellen:
–– 537931 Versorgungskabel
–– 537923 Steuerkabel
–– 537926 RS232-Kabel
Farbsensor
Drei unabhängig voneinander
Teach-in fähige Kanäle, Abtast­
bereich 12 – 32 mm, Betriebsspan-
nung 24 V DC, 3 Ausgänge (PNP,
N, O).
Gleich mitbestellen:
–– 525616 Anschlusskabel
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.
Lerninhalte für Projektarbeiten
Mechanik:
–– Mechanischer Aufbau einer Station
Sensorik:
–– Einsatz von Farbsensoren
–– Einsatz von Endschaltern
Pneumatik:
–– Verschlauchen pneumatischer
Komponenten
–– Pneumatische Greifer
–– Pneumatische Linearantriebe
Antriebstechnik:
–– Konfigurieren und Parametrieren
von elektrischen Antrieben
–– Einsatz von Antriebscontrollern
–– Referenzfahrt
–– Einstellen von Geschwindigkeits-
und Beschleunigungsprofilen
–– Teachen von Positionen
SPS:
–– E/A-Ansteuerung von Antriebs-
controllern
Inbetriebnahme:
–– Inbetriebnahme von elektrischen
Achsen
Empfohlene Lernmedien
–– Mechatronics Assistant
–– Konstruktions- und Simulations-
programm FluidSIM
®
Pneumatik
Technische Daten
–– Betriebsdruck 600 kPa (6 bar)
–– Spannungsversorgung 24 V DC
–– 8 digitale Eingänge
–– 8 digitale Ausgänge
Wagen
490,00 120856
Bedienpult SysLink
580,00 195764
EduTrainer Universal
Seiten 304 – 307
Station Lagern
7.500,00
541113
Simulationsbox, digital/analog
470,00 526863
Werkstücksatz „Grundkörper“
63,00 167021
Preis/Best.-Nr.
1.357,08
537465
Preis/Best.-Nr.
526,53
538913
Preis/Best.-Nr.
890,00
696719
Preis/Best.-Nr.
658,30
538236
Mechatronik und Fabrikautomation
> MPS
®
> MPS
®
Stationen
Zusatzausstattung, gleich mitbestellen:
Empfohlenes Zubehör
Die Station ist für Projektarbeiten auch als Bausatz lieferbar (Best.-Nr. 548673).
277