MPS
®
500-FMS
Flexible Fertigung – kompatibel, modular und vielseitig
Das Transportsystem
Zentrale Bestandteile automatisier-
ter Produktionsanlagen sind die
Transporteinrichtungen. Das Band-
karree der Serie FMF-F bietet Ihnen
alle Funktionen professioneller in-
dustrieller Systeme:
–– 6 Arbeitspositionen
–– Palettenidentifikation
–– Ventilinseltechnik
–– Feldbustechnik AS-i
–– SPS-Schaltschrank
–– SPS-Steuerung S7-300
–– Frequenzumrichter
–– AC-Antriebsmotoren
–– Not-Halt
–– E/A-Port für Station
–– Maße: 3000 x 500 mm
Das Lager
Aus logistischer Sicht unentbehrlich
und technisch anspruchsvoll – auto-
matisierte Lager ermöglichen flexible
Logistikkonzepte und kurze Lieferzei-
ten. Das HRL20 bietet in Kleinformat
die Funktionen der „Großen“:
–– Regal mit 5 x 4 Lagerplätzen
–– Präziser Regalbedienroboter
Linear, X/Y/Z (DC/pn/DC)
–– Positioniersteuerung
–– Greifer für Werkstücke
–– SPS Steuerung S7-300
–– Bedienfeld
–– Teach In der Positionen
–– Schnittstelle zum Bandsystem
–– Maße: 700 x 900 x 1800 mm
Fragen? Wir beraten Sie gerne am Telefon: Deutschland 0800/5600967 (kostenlos), Österreich 01 91075-300
Denken und Handeln in vernetzten
Systemen
Facharbeiter und Techniker sind zu-
nehmend für den Betrieb und die
Wartung komplexer automatisier-
ter Produktionsanlagen verantwort-
lich. Dabei müssen alle Technologien
nahtlos ineinander greifen.
MPS
®
500-FMS bildet die Basis für
eine technologieübergreifende Aus-
bildung mit den relevanten Prob-
lemstellungen aus der betriebli-
chen Praxis. Das Zusammenwirken
von Mechanik, Pneumatik, Elektrik,
Steuerungstechnik und Kommuni-
kations-Schnittstellen kann analy-
siert, durchschaut und beherrscht
werden – beste Voraussetzungen für
sachgemäßes und erfolgreiches Han-
deln in komplexen vernetzten Sys-
temen.
Mechatronik und Fabrikautomation
> MPS
®
> MPS
®
500-FMS Flexible Fertigung
296