Plug and run
Die Station, das Bedienpult und die
EduTrainer
®
sind mit einheitlichen
SysLink-Schnittstellen ausgestattet.
Einfaches Einstecken genügt, das
Verdrahten unterschiedlicher Stecker
entfällt.
Top-Thema Energieeinsparung
Der Verschwendung auf der Spur:
Einsparpotentiale entdecken heißt
im ersten Schritt: Messen der Strom-
verbräuche. Das Wattmeter dient als
Smart Meter für Schulungsanlagen
mit einer 24 V DC Stromversorgung
und maximal 120 Watt.
Zur Datenübertragung ist eine um-
schaltbare Schnittstelle für 0 – 10 V
DC oder 4 – 20 mA integriert. Optio-
nal mit Ethernet erhältlich.
Prozesse optimieren –
Qualität sichern in der Produktion
Spät oder nicht erkannte Produk-
tionsfehler und Toleranzabweichun-
gen führen oft zu teuren Folgeschä-
den oder Rückrufaktionen.
Die kontinuierliche Qualtitätsüber-
prüfung übernehmen im MPS
®
opti-
onale Module. Lasersensoren bzw.
analoge Sensoren messen dabei die
Werkstückhöhe. Mit einem Signal-
wandler kann das Analogsignal digi-
talisiert werden.
Mechatronik und Fabrikautomation
> MPS
®
> Erweiterungen und Zubehör
303
www.festo-didactic.de
Unternehmensebene
Betriebsleitebene
(Prozess-)Leitebene
Steuerungsebene
Feldebene
Prozessebene
ERP
MES
SCADA
SPS
Ein-/Ausgangssignale
Fertigung/Produktionsprozess
Von der Feld- bis zur
Unternehmensebene
In das Modulare Produktions-System
und in die Lernfabriken von Festo
Didactic können alle in der indust-
riellen Fertigung eingesetzten Leit-
techniken und -systeme integriert
werden. So ist eine sehr praxisna-
he Aus- und Weiterbildung auf allen
Ebenen der CIM-Pyramide möglich.