Page 306 - Lernsysteme_2012_de

This is a SEO version of Lernsysteme_2012_de. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »
Der Industriestandard
Das modulare Konzept der SIMATIC
S7-300 von Siemens bietet professi-
onelle SPS-Technik des Marktführers.
Mit den unterschiedlichen CPUs, CPs
und E/A-Baugruppen erfüllt die S7-
300 alle Anforderungen der Automa-
tisierungstechnik. Diese Steuerung
ermöglicht den Einsatz unterschied-
lichster Feldbusse wie AS-Interface,
Profibus-DP oder Profinet.
Mit der STEP 7 Programmierumge-
bung stehen alle industrierelevanten
SPS Programmiersprachen zur Verfü-
gung wie AWL, KOP, FUP, STEP 7-SCL,
STEP 7-GRAPH und STEP 7-HiGraph.
EduTrainer
®
Universal mit:
CPU 313C
–– 64 kByte RAM
für Programm und Daten
–– Inklusive MMC
–– Schnittstellen: MPI
Ein-/Ausgänge:
–– 24 digitale Eingänge (24 V DC)
–– 16 digitale Ausgänge (24 V DC,
400 mA)
–– 4 analoge Eingänge, 11 Bit, 20 ms,
(±10 V, 0 – 10 V, ±20 mA,
0/4 – 20 mA), 1 Pt100 Eingang
–– 2 analoge Ausgänge (±10 V,
0 – 10 V, ±20 mA, 0/4 – 20 mA)
CPU 313C-2DP
–– 64 kByte RAM
für Programm und Daten
–– Inklusive MMC
–– Schnittstellen: MPI, Profibus-DP
Ein-/Ausgänge:
–– 16 digitale Eingänge (24 V DC)
–– 16 digitale Ausgänge (24 V DC,
400 mA)
EduTrainer
®
Universal Vorzugsvarianten MPS
®
/MPS
®
PA
A4 Rack mit SIMATIC S7-300
S7-313C (ON, A)
1.470,00
567098
S7-313C-2DP
1.770,00
567103
S7-315F-2PN/DP
siehe Abbildung
2.830,00
567104
S7-315F-2PN/DP (ON, A)
2.930,00
567099
Hinweis:
Der EduTrainer
®
Universal als Vorzugsvariante für MPS
®
ist mit einem Netzteil aus-
gestattet, als Vorzugsvariante für MPS
®
PA ohne Netzteil (ON) jedoch mit analogen
Ein- und Ausgängen (A).
CPU 315F-2PN/DP
–– 256 kByte RAM
für Programm und Daten
–– Inklusive MMC
–– Schnittstellen: MPI, DP, PN
SM 323:
–– 16 digitale Eingänge (24 V DC)
–– 16 digitale Ausgänge (24 V DC,
500 mA)
SM 334:
–– 4 analoge Eingänge, 8 Bit (0 – 10 V,
0 – 20 mA)
–– 2 analoge Ausgänge, (0 – 10 V,
0 – 20 mA)
Das Trägersystem:
–– EduTrainer
®
A4 Rack, Auftisch-
Variante, Größe 1, B x H 305 mm x
300 mm
–– 19“ Modul Simulationsplatte mit
2 x SysLink Steckverbindung für
MPS
®
Station und Bedienfeld mit
je 8 digitalen Eingängen und 8 di-
gitalen Ausgängen und 1 x D-Sub
15-polig Steckverbindung mit 4
analogen Eingängen und 2 analo-
gen Ausgängen, Not-Halt-Brücke
zum Anschluss eines Sicherheits-
kreises zur Abschaltung von 8 digi-
talen Ausgängen.
–– Integriertes Netzteil 110/230 V/
24 V, 4,5 A (nur in Best.-Nr. 567103
und 567104)
–– Kann auf den Tisch oder in eine
MPS
®
Station gestellt werden.
–– Stabiles pulverbeschichtetes Stahl-
blechträgersystem
–– Erweiterbar mit 19“ Simulations-
modulen
Seite 176
www.festo-didactic.de
Mechatronik und Fabrikautomation
> MPS
®
> Erweiterungen und Zubehör > Ansteuern/Vernetzen
Empfohlenes Zubehör
E/A-Datenkabel mit beidseitigen SysLink-Steckern nach IEEE 488, 2,5 m 67,00 34031
Analog-Kabel, parallel, 2 m
45,00 529141
Sicherheits-Laborleitung, 3 m
39,00 571817
PC-Adapter, USB
312,00 539006
Programmiersoftware STEP 7
Seite 44
Kaltgerätekabel 90°
Seite 199
Sonstiges Zubehör
Digital-Ein-/Ausgangsbaugruppe SM323 8E/8A
223,00 184550
Digital-Ein-/Ausgangsbaugruppe SM323 16E/16A
380,00 529142
Frontstecker, Schraubkontakte, 20-polig
22,00 184554
Frontstecker, Schraubkontakte, 40-polig
34,00 660560
Analog-Ein-/Ausgangsbaugruppe S7-SM334-4E/2A
345,00 184804
AS-Interface-Erweiterung S7-300 CP 343-2 AS-i Master
820,00 533028
Trainer Package Internetanschluss S7-300, CP343-1 Advanced
905,00 533027
Analog-Kabel, gekreuzt, 2 m
33,00 533039
304