Page 308 - Lernsysteme_2012_de

This is a SEO version of Lernsysteme_2012_de. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »
Der Standard in Nordamerika
Das modulare Konzept der Micro
Logix von Allen-Bradley bietet profes-
sionelle SPS-Technik. Mit den unter-
schiedlichen CPUs und Baugruppen
erfüllt die ML-Baureihe alle Anforde-
rungen der Automatisierungstechnik.
Die ML 1500 ermöglicht den Einsatz
unterschiedlichster Feldbusse wie
DeviceNet oder Ethernet. Mit der
RSLogix 500 Programmiersoftware
steht die SPS Programmiersprache
KOP zur Verfügung.
EduTrainer
®
Universal mit
Allen-Bradley ML 1500:
ML 1500 + compact IN/OUT-Module
–– Programmspeicher: 7K + 8k
–– Schnittstellen: RS-232-C
–– PID-Regler programmierbar
Ein/Ausgänge:
–– 22 digitale Eingänge (24 V DC), da-
von 8 high speed counter via config
–– 16 digitale Ausgänge (24 V DC,
1 A), davon 2 high speed outputs
via config, 2 eingebaute analog
Potentiometer
EduTrainer
®
Universal digital
(MPS
®
)
–– Spannungsversorgung:
Netzteil 24 V DC integriert
Schnittstellen SysLink:
–– 1 x Kabel für Anschluss Station
–– 1 x Kabel für Anschluss Bedienpult
–– 1 x Brücke für Anschluss Not-Halt
EduTrainer
®
Universal analog
(MPS
®
PA)
Wie EduTrainer
®
Universal digital,
zusätzlich Analog-Erweiterung
–– ohne Netzteil
EduTrainer
®
Universal Vorzugsvarianten MPS
®
/MPS
®
PA
A4 Rack mit Allen-Bradley ML 1500
ML 1500 digital
siehe Abbildung
1.430,00
567107
ML 1500 analog (ON, A)
1.820,00
567102
Hinweis:
Der EduTrainer
®
Universal als Vorzugsvariante für MPS
®
ist mit einem Netzteil aus-
gestattet, als Vorzugsvariante für MPS
®
PA ohne Netzteil (ON) jedoch mit analogen
Ein- und Ausgängen (A).
CPU-Module:
Digital-Erweiterung ML 1500
–– Digital-Ein-/Ausgangsbaugruppe
1769-IQ6X0W4-4I/O (6 IN/4 OUT)
Analog-Erweiterung ML 1500
–– Analog-Ein-/Ausgangsbaugruppe
1769-IF4XOF2 (4 IN/2 OUT)
Ethernet-Erweiterung ML 1500
–– ENI Ethernet Interface
1761-NET-ENI
Das Trägersystem:
–– EduTrainer
®
A4 Rack, Auftisch-
Variante, Größe 1, B x H 305 mm x
300 mm
–– 19“ Modul Simulationsplatte mit
2 x SysLink Steckverbindung für
MPS
®
Station und Bedienfeld mit
je 8 digitalen Eingängen und 8 di-
gitalen Ausgängen und 1 x D-Sub
15-polig Steckverbindung mit 4
analogen Eingängen und 2 analo-
gen Ausgängen, Not-Halt-Brücke
zum Anschluss eines Sicherheits-
kreises zur Abschaltung von 8 digi-
talen Ausgängen.
–– Integriertes Netzteil 110/230 V/
24 V, 4,5 A (nur in in Best.-Nr.
567107)
–– Kann auf den Tisch oder in eine
MPS
®
Station gestellt werden
–– Stabiles pulverbeschichtetes Stahl-
blechträgersystem
–– Erweiterbar mit 19“ Simulations-
modulen
Seite 176
www.festo-didactic.de
Mechatronik und Fabrikautomation
> MPS
®
> Erweiterungen und Zubehör > Ansteuern/Vernetzen
Empfohlenes Zubehör
E/A-Datenkabel mit beidseitigen SysLink-Steckern nach IEEE 488, 2,5 m 67,00 34031
Analog-Kabel, parallel, 2 m
45,00 529141
Sicherheits-Laborleitung, 3 m
39,00 571817
Programmierkabel ML 1500
50,00 535827
RSLogix 500 Starter, EN
445,00 535829
Kaltgerätekabel 90°
Seite 199
Sonstiges Zubehör
Digital-Erweiterung ML 1500
180,00 535822
Analog-Erweiterung ML 1500
445,00 541126
Ethernet-Erweiterung ML 1500
425,00 541127
Analog-Kabel, gekreuzt, 2 m
33,00 533039
306