EduTrainer
®
Universal Vorzugsvarianten MPS
®
/MPS
®
PA
A4 Rack mit Festo CPX-CEC
Weltsprache IEC 61131-3
Programmieren in einer Weltsprache,
automatisieren und profitieren – frei
nach IEC 61131-3.
Für standardisierte Vorverarbeitung:
CPX-CEC als intelligentes Remote
I/O-Terminal.
Mehr Performance
CPX-CEC bedeutet verbesserte
Zykluszeiten und mehr anschließbare
Aktuatoren. Das modulare E/A-
System mit bis zu 512 E/A und seiner
CAN-Masterfunktionalität bietet
vollständige Flexibilität. Es lassen
sich intelligent pneumatische und
elektrische Achsen über Feldbus
ansteuern. Für Diagnose und
Condition Monitoring-Optionen
sorgt die umfassende CoDeSys-
Funktionsbibliothek. Steuern
und Regeln – die Lösung für wirt-
schaftliches Automatisieren von
Einzelplätzen oder über Remote
Control.
EduTrainer
®
Universal mit CoDeSys
Embedded Controller CPX-CEC:
CPX-CEC
–– Prozessor 32 Bit MIPS, 400 Mhz
–– Datenspeicher 32 MB Flash/
32 MB RAM
–– Anwenderspeicher 20 MB Flash/
8 MB RAM
–– Remanenter Speicher 32 KB
–– Kommunikation Netzwerk
Ethernet 10/100 Base-T
–– Integrierter Web-Server
–– Feldbus Master CANopen
–– SPS Betriebssystem CoDeSys
2.3 Full RTS
–– Diagnose Handheld für CPX-
Terminal anschließbar
–– Alle FED über Ethernet anschließ-
bar
–– Visualisierung OPC Server für An-
schluss an beliebige SCADA Pakete
EduTrainer
®
Universal digital
(MPS
®
)
–– Programmiersoftware CoDeSys
V2.3 provided by Festo
–– Ethernetkabel für die Programmie-
rung der CPX-CEC
–– 16 digitale Eingänge (24 V DC)
–– 16 digitale Ausgänge (24 V DC,
maximal 500 mA)
–– Schnittstellen SysLink
–– Spannungsversorgung:
Netzteil 24 V DC integriert
EduTrainer
®
Universal analog
(MPS
®
PA)
Wie EduTrainer
®
Universal digital,
zusätzlich Analog-Erweiterung
–– Analoge Eingänge:
4 (12 Bit, 0 – 10 V, 0/4 – 20 mA)
–– Analoge Ausgänge:
2 (12 Bit, 0 – 10 V, 0/4 – 20 mA)
–– ohne Netzteil
Das Trägersystem:
–– EduTrainer
®
A4 Rack, Auftisch-
Variante, Größe 1 (Best.-Nr.
567274) oder Größe 2 (Best.-Nr.
567275), B x H 305/458 mm x
300 mm
–– 19“ Modul Simulationsplatte mit
2 x SysLink Steckverbindung für
MPS
®
Station und Bedienfeld mit
je 8 digitalen Eingängen und 8 di-
gitalen Ausgängen und 1 x D-Sub
15-polig Steckverbindung mit 4
analogen Eingängen und 2 analo-
gen Ausgängen, Not-Halt-Brücke
zum Anschluss eines Sicherheits-
kreises zur Abschaltung von 8 digi-
talen Ausgängen.
–– Integriertes Netzteil 110/230 V/
24 V, 4,5 A (nur in Best.-Nr.
567274)
–– Das Rack Größe 1 kann auf den
Tisch oder in eine MPS
®
Station
gestellt werden.
–– Stabiles pulverbeschichtetes Stahl-
blechträgersystem
–– Erweiterbar mit 19“ Simulations-
modulen
➔
Seite 176
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.
Mechatronik und Fabrikautomation
> MPS
®
> Erweiterungen und Zubehör > Ansteuern/Vernetzen
CPX-CEC digital
➔
siehe Abbildung
1.450,00
567274
CPX-CEC analog (ON, A)
1.950,00
567275
Empfohlenes Zubehör
E/A-Datenkabel mit beidseitigen SysLink-Steckern nach IEEE 488, 2,5 m 67,00 34031
Analog-Kabel, parallel, 2 m
45,00 529141
Sicherheits-Laborleitung, 3 m
39,00 571817
Kaltgerätekabel 90°
➔
Seite 199
Sonstiges Zubehör
Analog-Terminal
62,00 526213
Analog-Kabel, gekreuzt, 2 m
33,00 533039
Hinweise:
Der EduTrainer
®
Universal als Vorzugsvariante für MPS
®
ist mit einem Netzteil aus-
gestattet, als Vorzugsvariante für MPS
®
PA ohne Netzteil (ON) jedoch mit analogen
Ein- und Ausgängen (A).
Inklusive Ethernetkabel für die Programmierung der CPX-CEC und Programmiersoftware
CoDeSys V2.3 provided by Festo (
➔
Seite 45).
305