A proximité dans le monde entier. Interlocuteur : www.festo-didactic.com
Ensembles de formation Pneumatique
> Description du système
98
Ensembles de formation Pneumatique
Innovants et pratiques dans le moindre détail
Positionner – brancher – c’est tout !
Avec le système Quick-Fix
®
, tous les
composants se fixent aisément et
en toute sécurité sur la plaque profi-
lée, ainsi que sur la colonne en pro-
filé d’un poste de travail Learnline.
Les unités électriques se montent
juxtaposées dans le cadre ER. Les
rainures profilées des postes de tra-
vail sont les mêmes pour toutes les
unités pneumatiques, hydrauliques
et électriques – un investissement
unique à double emploi.
Tout bien rangé et
systématiquement ordonné !
La plupart des jeux d’équipement
sont livrés avec un bac de rangement
en Systainer. Ce bac entre dans les
tiroirs des postes de travail. Le grand
symbole à la norme actuelle apposé
sur les composants facilite leur bon
raccordement et accélère la prépa-
ration et l’évaluation finale des tra-
vaux pratiques. Lors de la réalisation
des montages, les composants né-
cessaires se retrouvent vite et bien à
leur place dans le bac de rangement.
Brancher l’énergie !
Pas de compromis en matière de
sécurité : Tous les composants et
unités électriques se raccordent à
l’aide de douilles ou fiches de sécu-
rité de 4 mm. L’alimentation en éner-
gie pneumatique s’opère par bran-
chement de tuyaux en plastique
à haute flexibilité au raccord enfi-
chable Quick Star (QS). Le système
se passe ainsi pratiquement de tout
consommable ou outil.
Modularité et extensibilité en
souplesse
Les ensembles de formation de Festo
Didactic sont modulaires. Commen-
cez, par exemple, par l’initiation à
l’électropneumatique et continuez
par le niveau perfectionnement,
ou orientez-vous vers l’électrohy-
draulique – à vous de choisir. Vous
envisagez une formation dans un
domaine particulier ? Tous les com-
posants des jeux d’équipement
peuvent aussi se commander sépa-
rément pour réaliser vos idées per-
sonnelles.