www.festo-didactic.com
Ensembles de formation Pneumatique
> Description du système
99
Arrangements de formation à façon
Arrangement convivial de formation
à des domaines particuliers :
–– Phases d’autoformation avec
didacticiels
–– Études et documentation avec
FluidSIM
®
–– Mise en œuvre pratique avec
les ensembles de formation et les
manuels de travaux pratiques
–– Contrôle du bon fonctionnement et
optimisation par la mesure et par
FluidLab
®
Stages de perfectionnement aisés
Nouveaux développements et
nouvelles tendances en fluidique
se retrouvent directement dans nos
systèmes de formation. Les nou-
veaux automates s’intègrent dans
le système de formation grâce au
concept EduTrainer
®
. Les ensembles
d’initiation se complètent aisément
par addition des thèmes « Mesure et
régulation en pneumatique TP 210 »
ou du nouvel ensemble « Technique
du vide TP 230 ».
TP 250 Sécurité dans les
systèmes pneumatiques
Fonctionnalité, rentabilité et surtout
sécurité conditionnent le succès des
machines et installations. Les nou-
velles lois et directives exigent des
solutions intelligentes et augmen-
tent les besoins de formation. L’opti-
misation systématique d’un système
pneumatique simple aide à détecter
les dangers dans les process pneu-
matiques. Les mesures adéquates
de minimisation des risques peuvent
alors être prises en connaissance
de cause.
TP 230 Technique du vide
La manipulation de pièces par ven-
touses est indissociable des tech-
niques de manipulation. Elle offre,
en effet, des avantages tels que la
simplicité de conception des ven-
touses et la manipulation en douceur
des pièces. Des cadences rapides
sont en outre possibles, et l’inves-
tissement est relativement modeste.
L’ensemble de formation TP 230 élar-
git les contenus de formation du TP
201 à la technique du vide.
Didactic plus
Les manuels de travaux pratiques
associés aux ensembles de forma-
tion contiennent des projets de com-
plexité croissante. La réalité y est
en outre illustrée par des schémas
d’implantation, photos, vidéos, ani-
mations et coupes. L’approche com-
pétente de l’hydraulique comprend
également la dispense des bases de
la physique, du calcul appliqué, de la
sécurité, de la rentabilité, du dépan-
nage analytique et de la documenta-
tion professionnelle.
Une formation initiale et continue
axée sur la pratique, sur la base de
composants industriels, est un gage
d’assurance dans la vie profession-
nelle. Les composants sont spécia-
lement réunis pour les travaux pra-
tiques du manuel. À propos :
Presque tous les raccordements
pneumatiques et électriques se
trouvent sur la face supérieure, faci-
lement accessible, des composants.