Page 102 - didactic_katalog_2011_fr_monitor_mi

This is a SEO version of didactic_katalog_2011_fr_monitor_mi. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »
100
Ensembles de formation Pneumatique
> Ensembles de formation > Pneumatique
24 mois de garantie Festo Didactic
Jeu d‘équipement TP 101 – Initiation
Formation de base Pneumatique
Pneumatique, Initiation L’ensemble
classique, entièrement remanié
Perfectionné et mis à jour avec
l’expérience acquise au cours
de plus de mille séminaires de
pneumatique.
–– Avec de tout nouveaux composants
industriels. Pour enseigner
aujourd’hui, ce qui demain sera la
norme en entreprise.
–– Livre d’exercices comprenant des
exercices complémentaires pour
la réalisation de projets tirés de
la réalité industrielle, une partie
étendue consacrée aux notions
élémentaires et un CD-ROM
multimédia.
Le nombre de composants et
leur version sont spécialement
adaptés aux projets du manuel
d’exercices. Les notions élémentaires
essentielles peuvent ainsi être
inculqués à peu de frais. Le tout est
fourni en Systainer pratique.
Objectifs de formation
–– Conception, fonctionnement et
mise en oeuvre de vérins à simple
et à double effet
–– Calcul des paramètres fondamen-
taux
–– Commande directe et indirecte
–– Mise en oeuvre et fonctionnement
de distributeurs 3/2 et 5/2, modes
d’actionnement de distributeurs
–– Analyse de circuits
–– Possibilités de mesure de la pres-
sion
–– Commandes liées à la pression
–– Distinction des modes de limitation
de débit et mise en oeuvre en fonc-
tion des spécifications
–– Explication et réalisation d’un
circuit d’automaintien
–– Fonctions logiques : Explication
et réalisation de fonctions ET/OU/
NEGATION
–– Combinaison de fonctions logiques
–– Fonctionnement et mise en oeuvre
de capteurs de fin de course
–– Temporisateurs
–– Réalisation d’un mouvement
oscillant
–– Réflexions d’ordre économiques
sur la mise en oeuvre de compo-
sants pneumatiques
Tous près
Aujourd’hui dans l’industrie, les
contacts et distributeurs sont mon-
tés tout près des actionneurs pour
en optimiser le fonctionnement. Avec
les nouveaux composants, vous pou-
vez en tenir compte lors du montage
de votre circuit. A propos : Essayez
donc de démontrer les performances
d’une soupape d’échappement
rapide. Saisie simple des valeurs
mesurées et analyse des résultats,
p. ex. avec le TP 210 !
Standards mondiaux –
Distributeurs ISO
Toutes les entrées et sorties sont
accessibles et permettent des mises
en oeuvre variées.
Temporisateur pneumatique
Le temporisateur pneumatique se
règle avec précision et se lit avec
commodité. Les variations de pres-
sion n’ont aucune influence sur la
temporisation réglée. Le fin du fin de
la pneumatique.