102
Ensembles de formation Pneumatique
> Ensembles de formation > Pneumatique
24 mois de garantie Festo Didactic
Jeu d‘équipement TP 102 – Perfectionnement
Formation approfondie Pneumatique
Complétez les objectifs de formation
du TP 101 et approfondissez vos
connaissances.
Entièrement remanié : Nouveau livre
d’exercices comprenant des exer-
cices complémentaires pour la réa-
lisation de projets tirés de la réalité
industrielle et une partie étendue
consacrée aux notions élémentaires.
Y compris un CD-ROM multimédia. La
base d’un apprentissage compétent.
Un must !
Le nombre de composants et leur
version sont spécialement adaptés
aux projets du manuel d’exercices.
Les objectifs de formation peuvent
ainsi être atteints à peu de frais.
Fourniture en Systainer pratique.
La réalisation des projets présup-
pose les composants du jeu d’équi-
pement TP 101.
Objectifs de formation
–– Diviseur binaire
–– Fins de course sans capteur
–– Circuits mémoire
–– Transformation de distributeurs
5/2
–– Fonctionnement d’un détecteur
à jet d’air
–– Commande séquentielle de base
(cycle continu)
–– Commande séquentielle avec
modes de fonctionnement ou
étape à vide
–– Réglage et mise au point de
temporisations
–– Répétition variable d’étapes par
compteur à présélection
–– Circuit d’entrée avec automaintien
et fonctions auxiliaires
–– Evaluation et réalisation de la
mise en oeuvre de capteurs pour
la détection de matières
–– Réalisation d’une commande
séquentielle avec alimentation de
pilotage sécurisée et de fonctions
auxiliaires
–– Capteurs de proximité en fins de
course et en positions intermé-
diaires
–– Mise en oeuvre combinée d’une
soupape d’échappement rapide et
d’un régulateur de pression
–– Inversion d’un signal de tempori-
sateur
–– Variation de l’amortissement de fin
de course
–– Mise en oeuvre et ajustage de
divers types de capteur
Tout près
Pour optimiser les performances,
les contacts et distributeurs sont
montés tout près de l’actionneur.
Avec les nouveaux composants
enfichables, vous pouvez en tenir
compte lors du montage de votre cir-
cuit. A propos : Essayez donc de dé-
montrer les performances d’un limi-
teur de débit unidirectionnel. Saisie
simple des valeurs mesurées et ana-
lyse des résultats, p. ex. avec le nou-
veau TP 210 !
Distributeurs à levier
Tous les distributeurs à levier conte-
nus dans les ensembles de formation
101 et 102 sont dotés d’un pilote et
se distinguent par de faibles efforts
d’actionnement et une grande fia-
bilité.