103
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
Ensembles de formation Pneumatique
> Ensembles de formation > Pneumatique
www.festo-didactic.com
L’offre de Blended Learning
associée au TP 102
Documents de formation
Complétant le niveau Initiation, le
niveau Perfectionnement propose dix
travaux pratiques élaborés, conçus
pour le TP 102. Les documents
s’adressent au pneumaticien avancé.
La nouveauté de cette édition mise
à jour sont les fiches de travaux pra-
tiques remaniées pour une mise en
œuvre pratique en cours.
Le livre d’exercices contient :
–– Solutions modèles
–– Notes didactiques
–– CD-ROM multimédia avec illustra-
tions, photos d’applications indus-
trielles, animations et schémas de
circuit FluidSIM
®
–– Fiches de travail pour l’étudiant
Supports complémentaires
–– Conception et simulation avec
FluidSIM
®
–– Programme autodidactique
Pneumatique
–– Bases de la pneumatique
et de l’électropneumatique,
Manuel d’enseignement
–– Mallette de modèles en coupe
Workbook
TP 102
With CD-ROM
Festo Didactic
541089 EN
Pneumatics
Advanced level
1V1
0V2
0Z1
2V1
2
2
2
4
4
4
3
3
3
5
5
5
1
1
1
14
14
14
12
12
12
3 1
2B1
2
1V2
2V2
1V3
2V3
1A1
2A1
1B1
2B1
2
1
12
10
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3 1
1B1
2
10
2
3 1
0V1
0S1
2
4
3
5
1
Livre d’exercises DE
540672
Livre d’exercises EN
541089
Livre d’exercises ES
542504
Livre d’exercises FR
542508
Jeu d’équipement, complet, TP 102 en Systainer
540711
Les principaux composants en un coup d’oeil :
1 2x Bouton poussoir 3/2, normalement fermé
152860
2 1x Distributeur 3/2 avec bouton coup-depoing (rouge), normalement ouvert 152864
3 1x Capteur à galet escamotable 3/2, normalement fermé
152867
4 1x Capteur à obturation de fuite
152868
5 4x Distributeur monostable 3/2 à commande pneumatique
539768
6 2x Distributeur bistable 5/2 à commande pneumatique
539769
7 2x Tuyau plastique, 4 x 0,75 Argenté 10 m
151496
8 1x Fonction logique OU
539771
9 1x Fonction logique ET
539770
10 1x Temporisateur pneumatique, ouvert au repos
539759
11 1x Compteur pneumatique à présélection
152877
12 1x Module séquenceur à 4 pas avec pas de fin de cycle
152886
13 2x Limiteur de débit unidirectionnel
193967
14 2x Clapet anti-retour piloté
540715
15 2x Vérin double effet
152888
Accessoires, n’oubliez pas de commander :
Plaque aluminium profilée
➔
Page 198
Compresseur
➔
Page 200
10