Page 110 - didactic_katalog_2011_fr_monitor_mi

This is a SEO version of didactic_katalog_2011_fr_monitor_mi. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »
108 24 mois de garantie Festo Didactic
Jeu d‘équipement TP 202 – Perfectionnement
Formation approfondie Electropneumatique
Electropneumatique,
Perfectionnement.
Le progrès en Systainer !
Cet ensemble de formation complète
les objectifs de formation du TP201.
Nouveau livre d’exercices compre-
nant des exercices complémentaires
pour la réalisation de projets tirés
de la réalité industrielle, une partie
étendue consacrée aux notions élé-
mentaires et un CD-ROM multimédia.
La base d’un apprentissage compé-
tent. Un must !
Le nombre de composants et leur
version sont spécialement adaptés
aux projets du manuel d’exercices.
Les objetifs de formation essentiels
peuvent ainsi être atteints à peu de
frais. Fourniture en Systainer pra-
tique.
La réalisation des projets présup-
pose les composants du TP 201.
Objectifs de formation
–– Description de la structure et de
la mise en oeuvre de terminaux de
distributeurs
–– Réalisation de commandes
séquentielles avec recouvrement
des signaux
–– Réalisation selon la méthode des
groupes, chaîne séquentielle à dis-
tributeurs à rappel par ressort et
chaîne séquentielle à distributeurs
bistables
–– Savoir décrire et réaliser des
modes de fonctionnement
–– Description du fonctionnement et
de la mise en oeuvre de compteurs
à présélection
–– Expliquer et réaliser la foncton
ARRET D’URGENCE avec des distri-
buteurs à rappel par ressort
–– Conditions d’ARRET D’URGENCE
–– Expliquer le fonctionnement et la
mise en oeuvre d’un électrodistri-
buteur 5/3
–– Décrire et réaliser le mode de mise
en référence
–– Localisation de pannes sur des cir-
cuits électropneumatiques com-
plexes
Bases d’une pneumatique moderne
–w Terminal de distributeurs
Jettez, dès la formation, les bases
requises pour la mise en oeuvre de
terminaux de distributeurs. Conçu
pour de nombreux secteurs, pour
les spécifications et applications les
plus diverses, se distinguant par sa
robustesse et sa longévité – un in-
vestissement dans l’avenir. Le ter-
minal de distributeurs MPA se com-
pose d’électrodistributeurs 2 x 5/2
et d’électrodistributeurs bistables
2 x 5/2.
Bouton d’arrêt d’urgence électrique
La technique de sécurité, un sujet
important mais souvent négligé par
la formation. Le nouveau TP 202
traite en détail de la fonction d’arrêt
d’urgence. Il décrit et permet égale-
ment de réaliser la fonction d’arrêt
d’urgence dans des conditions par-
ticulières. Car la mise hors pression
et hors tension du système en cas
d’arrêt d’urgence est rarement le but
recherché.
Ensembles de formation Pneumatique
> Ensembles de formation > Electropneumatique