109
2
3
4
5
6
7
8
9
www.festo-didactic.com
L’offre de Blended Learning
associée au TP 202
Documents de formation
Complétant le niveau Initiation, le
niveau Perfectionnement propose
douze travaux pratiques élaborés,
conçus pour le TP 202. Les docu-
ments s’adressent au pneumaticien
avancé. La nouveauté de cette édi-
tion révisée et mise à jour sont les
fiches de travaux pratiques rema-
niées pour une mise en œuvre pra-
tique en cours. Le livre d’exercices
fournit une solution modèle pour
chaque fiche de travail du recueil de
travaux pratiques.
Le livre d’exercices contient :
–– Solutions modèles
–– Notes didactiques
–– CD-ROM multimédia avec
illustrations, photos d’applications
industrielles, animations et
schémas de circuit FluidSIM
®
–– Fiches de travail pour l’étudiant
Supports complémentaires
–– Conception et simulation avec
FluidSIM
®
–– Programme autodidactique
Electropneumatique
–– DVD Electropneumatique/
Electrohydraulique
Workbook
TP 202
With CD-ROM
Festo Didactic
541091 EN
Electropneumatics
Advanced level
K5
14
12
11
K1
14
12
11
K6
K7
K8
K9
8
A1
A1
A1
A1
A2
A2
A2
A2
12
12
12
12
22
22
22
22
32
32
32
32
42
42
42
42
.9
.11
.13
.15
.16
.20
.10
.12
.14
.19
.20
.21
.18
.18
.19
1A1+
2A1+
2A1-
1A1-
14
14
14
14
24
24
24
24
34
34
34
34
44
44
44
44
11
11
11
11
21
21
21
21
31
31
31
31
41
41
41
41
K6
K7
K8
K9
14
14
14
14
14
14
14
24
14
24
24
12
12
12
12
12
12
12
22
12
22
22
11
11
11
11
11
11
11
21
11
21
21
10
12
14
11
13
15
9
K2
K4
K3
K6
K10
K7
K8
+24 V
...
...
0 V
K10
A1
A2
12
22
32
42
.8
.17
.21
14
24
34
44
11
21
31
41
K10
24
24
24
22
22
22
21
21
21
16
17
K1
K9
DE
540674
EN
541091
ES
542506
FR
542510
Jeu d’équipement, complet, TP 202 en Systainer
540713
Les principaux composants en un coup d‘oeil :
1 1x Module de 3 boutons électriques
162242
2 2x Module de 3 relais électriques
162241
3 1x Module de 2 relais temporisés
162243
4 1x Compteur électrique à présélection, incrémentant
162355
5 1x Bouton d’ARRET D’URGENCE
183347
6 1x Capteur de proximité, inductif, M12
548643
7 1x Capteur de proximité, capacitif, M12
548651
8 1x Terminal de distributeurs avec 5 modules de distributeur (MMJJ)
540696
9 2x Clapet anti-retour piloté
540715
Accessoires, n‘oubliez pas de commander :
Plaque aluminium profilée
➔
Page 198
Compresseur
➔
Page 200
Bloc d’alimentation de table
➔
Page 199
Unité d’alimentation électrique pour cadre de montage
➔
Page 199
Câbles de laboratoire sécurisés
➔
Page 206
1
Ensembles de formation Pneumatique
> Ensembles de formation > Electropneumatique