Page 113 - didactic_katalog_2011_fr_monitor_mi

This is a SEO version of didactic_katalog_2011_fr_monitor_mi. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »
111
1
3
6
4
www.festo-didactic.com
Configuration requise
–– PC avec Windows XP/Vista/7
–– Au minimum Pentium 1 GHz
–– 2 Go de RAM
–– Lecteur de CD-ROM
–– USB 2.0
–– Résolution de 1280 x 1024 pixels
NI LabView 8.2.1 Runtime (fourni)
Pour réaliser les exercices, les com-
posants des jeux d’équipement TP
101 et TP 201 sont nécessaires.
Fluid Lab
®
-P version 2 compris
Un élément essentiel de l’ensemble
de formation TP 210 est le logiciel
Fluid Lab
®
-P Version 2. En quelques
étapes simples, l’interface est confi-
gurée, les capteurs sont adaptés
et la langue est sélectionnée. Vous
pouvez alors commencer immédiate-
ment les exercices.
Ceux-ci sont répartis en essais de
base, automatismes de vérin, tech-
nique proportionnelle et technique
de régulation. La réalisation est faci-
litée par des schémas de raccorde-
ment, des descriptions et des solu-
tions type. Le déroulement de la
mesure est également géré par le
logiciel. Les résultats peuvent être
mesurés avec des points de mesure,
imprimés ou exportés dans un ta-
bleur. En outre, tous les travaux pra-
tiques sont fournis avec le logiciel
sous forme de fichier PDF.
Jeu d’equipement, complet, TP 210 en Systainer
556228
Les principaux composants en un coup d‘oeil :
1 1x Câble de données d’E/S avec connecteurs SysLink selon IEEE 488, 2,5 m 34031
2 1x Module de connexion universel numérique (SysLink)
162231
3 1x Module de connexion analogique
567232
4 1x Câble analogique, parallèle, 2 m
529141
5 1x EasyPort USB
548687
6 1x Adaptateur EasyPort pour plaque profilée
549806
7 2x Capteur de pression à afficheur
572745
8 1x Débitmètre avec voyant
539758
9 1x Distributeur proportionnel
539779
10 1x Régulateur de pression avec manomètre
539756
11 3x Limiteur de débit
193972
12 1x Tuyau plastique, 4 x 0,75 Argenté 10 m
151496
1x Fluid Lab-P Licence simple
556241
2x Clapet anti-retour piloté
540715
Option mesure de la force :
Pour les opérations de mesure de la force du piston, le capteur dynamométrique non fourni
(référence 539780) est nécessaire.
Accessoires, n‘oubliez pas de commander :
Plaque aluminium profilée
Page 198
Compresseur
Page 200
Bloc d’alimentation de table
Page 199
Unité d’alimentation électrique pour cadre de montage
Page 199
Câbles de laboratoire sécurisés
Page 206
Capteur dynamométrique
539780
9
5
2
7
8
11
10
12
Ensembles de formation Pneumatique
> Ensembles de formation > Electropneumatique