Page 114 - didactic_katalog_2011_fr_monitor_mi

This is a SEO version of didactic_katalog_2011_fr_monitor_mi. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »
112 24 mois de garantie Festo Didactic
Jeu d‘équipement TP 220 – Perfectionnement
Actionneurs pneumatiques
Actionnement optimal
Le TP220 complète l’ensemble de
formation TP 201 par bases aux ac-
tionneurs pneumatiques. Les conte-
nus de formation abordent le choix
et le dimensionnement de différents
types d’actionneurs modernes en
prenant en compte des caractéris-
tiques spécifiques, telles que les
questions de sécurité et de rentabi-
lité. Chaque actionneur reste claire-
ment segmenté en structure propre
et convient ainsi à différents niveaux
d’apprentissage. La formation est
résolument tournée vers la pratique,
car elle fait exclusivement appel à
des composants industriels. Ceci
garantit un passage plus rapide de la
théorie à la pratique.
Nous recommandons le raccorde-
ment à un circuit pneumatique avec
un débit d’environ 100 l/min.
Objectifs de formation
–– Conception d’un réseau pneuma-
tique
–– Dimensionnement de la partie
puissance pneumatique
–– Influence des tuyaux souples et
des raccords sur la vitesse de
déplacement
–– Réduction des coûts en utilisant
différentes pressions pour l’avance
et le recul
–– Réduction des coûts en évitant les
fuites
–– Comportement en marche des
vérins linéaires
–– Calcul des moments d’inertie de
masse
–– Comportement en marche des
vireurs
–– Fonctionnement, commande et
sélection du muscle pneumatique
–– Comparaison entre les vérins
standard et le muscle pneumatique
–– Comportement des commandes
pneumatiques en cas de coupure
de l’alimentation
Livre d’exercice
Décrit en détail des questions et
des projets proches de la réalité in-
dustrielle à travers 16 exercices,
avec énoncé du problème et spéci-
fications du travail à effectuer. Des
fiches d’exercice vous aident à tous
les niveaux de la conception, de la
réalisation et du contrôle. Comprend
également des solutions modèles
et des connaissances générales dé-
taillées pour les notions théoriques
de base.
CD-ROM multimédia, photos et
vidéos d’applications industrielles
et schémas de circuit inclus. Les
modèles en coupe animés facilitent
l’acquisition des connaissances
théoriques et les fiches d’exercices
peuvent être imprimées en fonction
des besoins.
Workbook
TP 220
CD-ROM included
Festo Didactic
559880 EN
1M1
1M2
1V1
2
4
3
5
1
1A1
1B2 1B3
1B1
1
2
1V2
1
2
1V3
K1
14
14
12
12
11
11
1M1
1M2
7
9
8
S1
S2
+24 V
0 V
K1
K2
10
11
A1
A1
A2
A2
K2
13
13
14
14
1B3
1B1
1
2
6
5
G1-S3_STOP
G1-S1_START
1B2
3
4
G1-S2_STOP
G1-S3_START
G1-S1_STOP
G1-S2_START
Pneumatic drives
Ensembles de formation Pneumatique
> Ensembles de formation > Actionneurs
DE
549982
EN
559880
ES
559881
FR
559882