Page 118 - didactic_katalog_2011_fr_monitor_mi

This is a SEO version of didactic_katalog_2011_fr_monitor_mi. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »
116 24 mois de garantie Festo Didactic
Jeu d’équipement TP 240 – Niveau perfectionnement
Capteurs en pneumatique
Les sens d’une
commande pneumatique
Le jeu d’équipement TP 240 permet
de compléter le contenu du pack de
formation TP 201 avec le thème Cap-
teurs en pneumatique.
De l’utilisation des capteurs de pres-
sion et de débit jusqu’aux capteurs
pour la technique du vide en passant
par l’utilisation de transmetteurs
de position analogiques, y compris
l’intégration de convertisseurs de
signaux : on aborde ici en détail la
problématique spécifique des cap-
teurs dans l’environnement des com-
mandes pneumatiques.
Pour la réalisation des projets, les
composants du pack de formation
TP 201 sont requis.
La particularité
Le nouveau niveau de perfection-
nement sur le thème spécifique des
capteurs dans les commandes pneu-
matiques.
Lors de l’enseignement, c’est la
pratique qui joue le rôle décisif. Les
principes de fonctionnement géné-
raux des différents capteurs sont
montrés à l’aide d’exemples. On
insiste en particulier sur le choix
du capteur approprié, son raccor-
dement, sur le réglage correct et le
contrôle du fonctionnement.
Le pack de formation TP 240 permet
d’enseigner de manière approfondie
les connaissances fondamentales
des capteurs en pneumatique.
Contenus de la formation
–– Principes de base de la technique
de raccordement et de commu-
tation
–– Principes de base de l’acquisition
et du traitement des données de
mesure
–– Montage, fonctionnement et
possibilités d’utilisation des
capteurs utilisés
–– Choix des capteurs appropriés en
fonction des conditions marginales
–– Différents procédés de mesure de
la pression et du débit
–– Différences entre la mesure de
pression absolue, relative et diffé-
rentielle
–– Réglage et contrôle des capteurs
–– Utilisation des convertisseurs de
signaux
Ensembles de formation Pneumatique
> Ensembles de formation > Capteurs