Page 117 - didactic_katalog_2011_fr_monitor_mi

This is a SEO version of didactic_katalog_2011_fr_monitor_mi. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »
www.festo-didactic.com
Ensembles de formation Pneumatique
> Ensembles de formation > Vide
115
2
3
5
6
7
8
10
11
12
13
Jeu d’équipement TP 230 complet en Systainer
573041
Les principaux composants en un coup d‘oeil :
1 1x Capacité pneumatique, 0,4 l
152912
2 1x Manocontact, 0 – -1 bar
548624
3 1x Vacuomètre
573042
4 1x Limiteur de débit
193972
5 1x Venturi de type H
573258
6 1x Venturi type L
573259
7 1x Clapet anti-retour
153462
8 1x Ventouse 20 SN
573043
9 1x Ventouse 30 SN
573044
10 1x Ventouse 20 SS
573045
11 1x Ventouse 30 SS
573046
12 2x Ventouse 20 CS à clapet de sécurité
573047
13 1x Ventouse 4x20 ON
573257
Divers matériaux et pièces
Accessoires requis, n‘oubliez pas de commander :
Plaque aluminium profilée
Page 206
Compresseur
Page 198
Bloc d’alimentation de table
Page 200
Unité d’alimentation électrique pour cadre de montage
Page 199
Câbles de laboratoire sécurisés
Page 199
1
9
nelles d’éjection.
Composants pour
le vide en technique de manipula-
tion
– distributeurs pour le vide, me-
sure et stockage du vide, ventouses
complètes, génération du vide.
Le livre d’exercices contient :
–– Solutions modèles
–– Notes didactiques
–– CD-ROM multimédia avec
graphiques et photos
d’applications industrielles
–– Fiches de travail pour l’étudiant
Médias complémentaires
–– Conception et simulation avec
FluidSIM
®
–– Mesure et régulation avec
Fluid Lab
®
–– Didacticiel Pneumatique/
électropneumatique
–– Manuel Pneumatique/
électropneumatique
–– Série de posters Pneumatique
Médias proposés
avec le TP 230
Documents de formation
Ils proposent six projets complexes
dans le cadre desquels il est deman-
dé à l’étudiant de réaliser et de tes-
ter un système de vide, mais aussi
une partie intégralement consacrée
aux notions élémentaires, à savoir :
Initiation à la technique du vide
notions de base de la technique du
vide, gammes de vide, génération du
vide en technique de manipulation,
pompes à vide, principe de fonction-
nement des pompes volumétriques,
notes concernant le choix des
pompes, éjecteurs, unités fonction-
Workbook
TP 230
CD-ROM included
Festo Didactic
567258 EN
Fundamentals of
vacuum technology
12
22
32
42
.2
.3
14
24
34
44
11
21
31
41
K1
14
24
12
22
11
21
1
S1
K1
1M1
24 V
3
2
0 V
A1
A2
K1
S2
31
13
32
14
1
V2
V1
2
3
2
1M1
3 1
1A1
2
3
1
1V4
1Z2
1V1
1Z1
1V2
1V3
1A2
4
Livre d’exercices DE
567257
Livre d’exercices EN
567258
Livre d’exercices ES
567260
Livre d’exercices FR
567259