Page 120 - didactic_katalog_2011_fr_monitor_mi

This is a SEO version of didactic_katalog_2011_fr_monitor_mi. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »
Commande en ligne : www.festo-didactic.com
Ensembles de formation Pneumatique
> Ensembles de formation > Sécurité
118
Jeu d’équipement TP 250 – Perfectionnement
Sécurité des systèmes pneumatiques
Réduction des risques !
La sécurité fait partie, avec la fonc-
tion et la rentabilité, des principaux
facteurs de succès d’un produit. Les
nouvelles lois et directives exigent
en outre des solutions intelligentes
et augmentent les besoins de forma-
tion. En conséquence, l’offre de pro-
duits, d’informations et de formation
en technique de sécurité est très va-
riée, mais elle ne porte généralement
que sur le niveau commande. En
d’autres termes, la sécurité ne va ha-
bituellement pas au-delà de la sortie
d’un API à sécurité intrinsèque. La
partie puissance étant cependant à
l’origine du phénomène dangereux,
il convient de créer également à cet
égard des compétences en matière
de réduction des risques.
Mais qu’est-ce que doit effective-
ment savoir un «pneumaticien» char-
gé de la mise en service, de la loca-
lisation de pannes, de l’entretien et
de tâches d’optimisation simples ? Et
comment lui inculquer ce savoir pro-
gressivement et de manière compré-
hensible ?
TP 250 !
Le TP 250 complète les contenus
didactiques des TP 101 et TP 201
par l’optimisation systématique de
la sécurité des systèmes pneuma-
tiques. L’objectif de l’ensemble de
formation est de savoir identifier les
dangers inhérents aux processus
pneumatiques, de savoir évaluer les
risques d’une «machine» simple, de
connaître les mesures à prendre pour
réduire les risques et de savoir les
appliquer dans les règles de l’art.
Contenus de formation
–– Réduction de la pression ou de la
force en fonction du travail à exé-
cuter
–– Réduction de la vitesse et de l’ac-
célération en tenant compte du
temps de cycle et de la réduction
de débit liée à la charge
–– Arrêt d’urgence et autorisation de
remise en marche : Mesures adé-
quates pour arrêter un actionneur
pneumatique et pour le remettre
en marche dans les règles de l’art
–– Mesures adéquates en cas de
coupure et de rétablissement de
la pression, stockage et mise en
œuvre d’une énergie auxiliaire
–– Mesures adéquates en cas de
coupure et de rétablissement du
courant
–– Familiarisation avec les modes de
fonctionnement et la signalisation
des états de fonctionnement
–– Détection de pannes par des
capteurs
–– Amélioration du «Performance-
Level» par un arrêt d’urgence à
deux canaux
–– Choix et mise en œuvre de la
mesure de protection adéquate
La réalisation des projets présup-
pose les composants des jeux
d’équipement TP 101 et TP 201.