www.festo-didactic.com
Ensembles de formation Pneumatique
> Ensembles de formation > Sécurité
119
2
3
4
5
6
7
8
Jeu d’équipement TP 250 complet en Systainer
567264
Les principaux composants en un coup d‘oeil :
1 1x Accumulateur pneumatique de 0,1 l
573281
2 2x Clapet anti-retour piloté
540715
3 1x Électrodistributeur 5/3, normalement fermé
567201
4 1x Clapet anti-retour
153462
5 1x Poids de 2 kg pour vérin
572778
6 1x Capot pour vérin
572777
7 1x Indicateur de mode de fonctionnement
567263
8 1x Bouton coup-de-poing de sécurité
567261
9 1x Bloc logique de sécurité pour arrêt d’urgence et protecteur mobile
567262
Accessoires requis, n‘oubliez pas de commander :
Plaque aluminium profilée
➔
Page 206
Compresseur
➔
Page 198
Bloc d’alimentation de table
➔
Page 200
Unité d’alimentation électrique pour cadre de montage
➔
Page 199
Câbles de laboratoire sécurisés
➔
Page 199
1
9
niques réalisables pour chaque fonc-
tion de sécurité, nombreuses illus-
trations et représentations en coupe
permettant de mieux comprendre les
principes de conception.
Le livre d’exercices contient :
–– Solutions modèles
–– Notes didactiques
–– CD-ROM multimédia avec
graphiques et photos d’applica-
tions industrielles, guide de
sécurité, poster sur la sécurité
–– Fiches de travail pour l’étudiant
Matériels complémentaires
–– Didacticiel Technique de sécurité
–– Didacticiel Pneumatique/
électropneumatique
–– Conception et simulation avec
FluidSIM
®
–– Mesure et régulation avec
Fluid Lab
®
–– Manuel Pneumatique/
électropneumatique
–– Série de posters Pneumatique
L’offre de Blended Learning
associée au TP 250
Documents de formation
Le livre d’exercices contient des
projets de complexité croissante
ainsi que les solutions de chaque
fiche d’exercices. Ces exercices per-
mettent de réduire pas à pas le
potentiel de risque d’un système
pneumatique. La partie notions élé-
mentaires porte sur les points sui-
vants : récapitulatif des normes, lois
et règlements applicables, présen-
tation et description détaillée des
modes de fonctionnement, présen-
tation et description détaillée de dix
fonctions de sécurité, solutions tech-
Workbook
TP 250
CD-ROM included
Festo Didactic
567266 en
Safety in pneumatic systems
4
2
3 1 5
2
1 21
2
1 21
2
1 3
1V1
1M1
1M2
m
1A1
1V2
1M3
1V3
1V4
DE
567265
EN
567266
ES
567267
FR
567268