1
2
4
3
15
7
9
10
11
12
13
16
17
22
21
23
24
www.festo-didactic.com
Médias complémentaires
–– Didacticiel Pneumatique
–– Programme de conception et de
simulation FluidSIM
®
Pneumatique
–– Mallette de modèles en coupe
–– Ensemble de posters Pneumatique
–– Manuel Pneumatique, Initiation
–– Documents de formation
Pneumatique, Initiation TP 101
–– Documents de formation
Pneumatique, Perfectionnement
TP 102
–– Gabarit de dessin GRAFCET
Jeu d’équipement complet BIBB Pneumatique en Systainer
549840
Les principaux composants en un coup d‘oeil :
1 3x Bouton poussoir 3/2, normalement fermé
152860
2 1x Bouton poussoir 3/2, normalement ouvert
152861
3 3x Capteur à galet 3/2, normalement fermé
152866
4 1x Distributeur monostable 3/2 à commande pneumatique
539768
5 1x Distributeur monostable 5/2 à commande pneumatique
538694
6 3x Distributeur bistable 5/2 à commande pneumatique
539769
7 1x Distributeur bistable 5/3 à commande pneumatique, normalement fermé 541138
8 1x Temporisateur pneumatique, fermé au repos
540694
9 1x Soupape de séquence
152884
10 1x Fonction logique OU
539771
11 3x Fonction logique ET
539770
12 1x Soupape d’échappement rapide
539772
13 2x Limiteur de débit unidirectionnel
193967
14 2x Clapet anti-retour piloté
540715
15 2x Capteur de proximité, pneumatique, avec fixation sur vérin
539775
16 1x Ventouse complète, diamètre 10 mm
560158
17 1x Venturi, buse
548628
18 1x Vérin simple effet
152887
19 2x Vérin double effet
152888
20 1x Charge en traction/poussée
152889
21 1x Manomètre
152865
22 1x Filtre-régulateur de pression avec distributeur de mise sous pression
540691
23 1x Répartiteur d’air
152896
24 2x Tuyau plastique, 4 x 0,75 Argenté 10 m
151496
Accessoires, n‘oubliez pas de commander :
Plaque aluminium profilée
➔
Page 198
Compresseur
➔
Page 200
5
6
8
14
18
19
20
Ensembles de formation Pneumatique
> Ensembles de formation > BIBB Pneumatique
121