Page 124 - didactic_katalog_2011_fr_monitor_mi

This is a SEO version of didactic_katalog_2011_fr_monitor_mi. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »
www.festo-didactic.com
Jeu d‘équipement Electropneumatique BIBB
Adapté à la formation BIBB Electropneumatique
Ensembles de formation Pneumatique
> Ensembles de formation > BIBB Electropneumatique
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
Objectifs de formation
–– Principes physiques de l‘électro-
technique et de la pneumatique
–– Fonctionnement et mise en oeuvre
d‘appareils électropneumatiques
–– Représentation de déplacements
et d‘états de commutation
–– Réalisation de commandes à relais
–– Circuits électriques d‘automaintien
–– Mise en oeuvre de capteurs de
proximité magnétiques
–– Utilisation de manocontacts
–– Commandes en fonction d’un
déplacement avec capteurs
–– Commandes en fonction d’un
déplacement avec compteur à
présélection
–– Commandes incluant le „GEMMA“
(par ex.: cycle unique/continu,
ARRET D’URGENCE)
–– Commandes programmées en
fonction d’un déplacement/
commandes séquentielles pilotées
par le process
–– Commandes programmées en
fonction du temps/commandes
séquentielles en fonction du temps
–– Localisation de pannes sur des
commandes électropneumatiques
complexes
La sélection des composants est
conforme à la définition de l‘institut
fédéral allemand de la formation pro-
fessionnel (BIBB).
Supports didactiques recommandés
–– Programme autodidactique
Electropneumatique, Initiation
–– Programme de conception et de
simulation FluidSIM
®
Pneumatique
N‘oubliez pas de commander :
Stage de formation
Electropneumatique du BIBB
avec : Exercices, fiches de protocole,
exercices portant sur les circuits
Jeu d‘équipement complet BIBB Electropneumatique en Systainer
184462
Les principaux composants en un coup d‘oeil :
1 2x Module de 3 boutons électriques
162242
2 1x Module de voyants et de répartition électrique
162244
3 2x Module de 3 relais électriques
162241
4 1x Module de 2 relais temporisés
162243
5 1x Capteur de fin de course électrique, actionnement par la gauche
183322
6 1x Capteur de proximité, inductif, M12
548643
7 1x Capteur de proximité, capacitif, M12
548651
8 1x Capteur de proximité, optique, M12
572744
9 2x Capteur de proximité, électronique, avec fixation sur vérin
540695
10 3x Électrodistributeur 5/2 bistable avec LED
567200
11 1x Électrodistributeur 2 x 3/2 avec LED, normalement fermé
567198
12 3x Électrodistributeur 5/2 avec LED
567199
13 1x Capteur de pression à afficheur
572745
14 1x Vérin double effet
152888
Accessoires recommandés :
Plaque aluminium profilée
Page 198
Compresseur
Page 200
Bloc d’alimentation de table
Page 199
Unité d’alimentation électrique pour cadre de montage
Page 199
Câbles de laboratoire sécurisés
Page 206
122
DE
93070
DE
93080