Jeu d‘équipement TP 111
Formation de base Régulation pneumatique
24 mois de garantie Festo Didactic
Ensembles de formation Pneumatique
> Ensembles de formation > Régulation pneumatique
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1
Objectifs de formation
–– Asservissements de pression et
de position
–– Mode d‘action d‘une boucle de
régulation : Grandeur réglée, gran-
deur de réglage, grandeur pertur-
batrice, grandeur de référence
–– Mode d‘action et comportement
dans le temps des dispositifs de
régulation : régulateurs continus et
discontinus, régulateurs P, I, D, PI,
PD, PID, régulateurs d‘état
–– Comportement des systèmes
asservis : Caractéristiques de
transmission, réponse indicielle,
systèmes avec et sans compen-
sation, systèmes de 1er, 2e et 3e
ordre, temps morts
–– Interaction entre régulateurs et
systèmes régulés : optimisation
de la boucle de régulation
Supports didactiques recommandés
–– WBT Pneumatique, Initiation
–– FluidSIM
®
N‘oubliez pas de commander :
Livre d‘exercices
Régulation pneumatique
Sous-ensembles de jeu d‘équipe-
ment pour la régulation de pression
et de position sur demande.
Nota :
Le vérin et le potentiomètre linéaires
se montent à angle droit par rapport
à la rainure profilée.
DE
94459
EN
94465
ES
533499
FR
94347
Jeu d‘équipement complet TP 111 en Systainer
184467
Les principaux composants en un coup d‘oeil :
1 1x Module de 3 boutons électriques
162242
2 2x Bouton poussoir 3/2, normalement fermé
152860
3 1x Électrodistributeur 2 x 3/2 avec LED, normalement fermé
567198
4 1x Manomètre
152865
5 2x Limiteur de débit unidirectionnel
193967
6 1x Distributeur de mise sous pression avec filtre-détendeur, 5 µm
526337
7 1x Répartiteur d’air
152896
8 1x Tuyau plastique
151496
9 1x Régulateur PID
162254
10 1x Carte de comparaison
162257
11 1x Capteur analogique de pression
167094
12 1x Électrodistributeur 5/3, normalement fermé
567201
13 1x Electrodistributeur proportionnel 5/3
167078
14 2x Capacité pneumatique, 0,4 l
152912
15 1x Régulateur d‘état
162253
16 1x Vérin linéaire, pneumatique, avec guidage et accessoires
192501
17 1x Potentiomètre linéaire
152628
18 1x Règle
525927
19 1x Poids de 5 kg pour vérin linéaire
34065
20 2x Amortisseur
34572
1x Câble de connexion de potentiomètre linéaire
376177
1x Adaptateur pour axe Y ou masse
167032
1x Kit de fixation pour potentiomètre linéaire
178441
Accessoires recommandés :
Plaque aluminium profilée
➔
Page 198
Compresseur
➔
Page 200
Oscilloscope
➔
Page 209
Multimètre numérique
➔
Page 207
Générateur de fonctions
152918
Câble BNC – 4 mm
152919
Câble BNC – BNC
158357
Connecteur BNC en T
159298
Bloc d’alimentation de table
➔
Page 199
Unité d’alimentation électrique pour cadre de montage
➔
Page 199
Câbles de laboratoire sécurisés
➔
Page 206
123