A proximité dans le monde entier. Interlocuteur : www.festo-didactic.com
Ensembles de formation Hydraulique
> Ensembles de formation > Hydraulique
128
Jeu d’équipement TP 501 – Initiation
Formation de base à l’hydraulique
La réédition du classique !
La solide base de formation initiale
et continue axée sur la pratique.
L’ensemble de formation TP 501
comprend exclusivement des com-
mandes purement hydrauliques.
Le choix des composants et leur exé-
cution sont spécialement adaptés
aux projets du manuel de travaux
pratiques, ce qui permet de répondre
à bon marché aux objectifs pédago-
giques essentiels.
Le jeu d’initiation TP 501 convient à
la formation de base en commande
hydraulique et dispense des connais-
sances sur les bases physiques de
l’hydraulique ainsi que sur le fonc-
tionnement et l’utilisation de compo-
sants hydrauliques.
Le confort à l’état pur !
–– Manœuvre simple et exacte des
vannes à manette
–– Réglage aisé et précis des vannes
de débit et de pression par volants
ergonomiques et fine résolution
–– Manipulation d’une seule main,
sans outil, grâce au système de
fixation rapide Quick-Fix
®
–– Branchement et débranchement
aisés et sûrs des nouveaux rac-
cords rapides auto-obturants à
faibles fuites
L’ensemble de formation est livré
avec bacs de rangement pratiques
logés dans un Systainer. Les bacs se
rangent parfaitement dans les tiroirs
de postes de travail Learnline.
Contenus de formation
Groupes et composants :
–– Conception, fonctionnement et
principales caractéristiques d’un
groupe hydraulique
–– Conception et fonctionnement
de limiteurs de débits, vérins et
distributeurs
–– Conception et fonctionnement d’un
clapet anti-retour, d’un limiteur de
débit unidirectionnel et d’un clapet
anti-retour piloté
–– Conception et fonctionnement de
régulateurs de débit
Mesures et calculs :
–– Relevé et interprétation de la carac-
téristique d’une pompe hydraulique
–– Mesure du débit d’une commande
hydraulique
–– Relevé de la caractéristique d’un
limiteur de pression
–– Détermination et calcul des temps,
pressions et forces lors de la sortie
et de la rentrée de la tige d’un vérin
–– Relevé de la caractéristique d’un
régulateur de débit
–– Calcul de bilans de puissance lors
de l’utilisation de distributeurs 4/3
à différents types de centre
Circuits hydrauliques :
–– Mise en service sûre de com-
mandes hydrauliques
–– Utilisation du régulateur de débit
sur l’alimentation et sur l’échappe-
ment ainsi que pour le réglage de
la vitesse d’actionneurs
–– Différence entre régulateur de
débit et limiteur de débit unidirec-
tionnel dans les commandes
hydrauliques
–– Conception et mode d’action d’un
circuit différentiel
–– Influence des surfaces du piston
sur les pressions, les forces, les
vitesses et les temps de déplace-
ment
–– Utilisation conforme de clapets
anti-retour pilotés
–– Circuits à différents types de
contre-pression
–– Utilisation de vérins sous charge
variable