4
www.festo-didactic.com
Ensembles de formation Hydraulique
> Ensembles de formation > Hydraulique
129
1
2
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Les supports proposés
avec le TP 501
Documents de formation
17 travaux pratiques présentent les
circuits de base de l’hydraulique. Les
schémas utilisent les symboles de la
norme DIN/ISO 1219. La réalisation
des travaux pratiques nécessite le
jeu d’équipement Hydraulique Initia-
tion TP 501.
Le livre d‘exercices comprend :
–– Corrigés types
–– Indications didactiques
–– CD-ROM multimédia, avec
photos et vidéos d’applications
industrielles et schémas
–– Fiches de travail pour l’étudiant
Supports complémentaires
–– Conception et simulation FluidSIM
®
–– Mesure et régulation avec
Fluid Lab
®
–– Didacticiel Hydraulique/
Électrohydraulique
–– Manuel Hydraulique Initiation
–– Série de posters Hydraulique
Workbook
TP 501
CD-ROM included
Festo Didactic
551141 EN
Hydraulics
Basic level
1Z2
1Z1
1A1
m
0V1
B
X A
1V2
A
1V1
B
T P
B
A
1V3
B A
X
Jeu d’équipement TP 501 complet en Systainer
573035
Les principaux composants en un coup d‘oeil :
1 1x Limiteur de pression
544335
2 1x Régulateur de débit à 2 voies
544338
3 1x Limiteur de débit unidirectionnel
152843
4 1x Clapet anti-retour déverrouillable
544339
5 1x Clapet anti-retour, 0,6 MPa pression d’ouverture
548618
6 1x Distributeur 4/2 à levier manuel et rappel par ressort
544342
7 1x Distributeur 4/3 à levier manuel, centre en Y (AB > T), à enclenchement 544344
8 1x Distributeur 4/3 à levier manuel, centre fermé, à enclenchement
544343
9 1x Robinet d’arrêt
152844
10 1x Vérin différentiel 16/10/200 à capot
572746
11 1x Poids de 9 kg pour vérin
152972
12 1x Moteur hydraulique
152858
13 1x Répartiteur en T
152847
14 2x Quadruple répartiteur à manomètre
159395
15 3x Manomètre
152841
16 1x Capteur de débit
567191
Accessoires requis, n‘oubliez pas de commander :
7x Tuyau flexible avec raccords rapides, 600 mm
152960
3x Tuyau flexible avec raccords rapides, 1000 mm
152970
2x Tuyau flexible avec raccords rapides, 1500 mm
159386
Multimètre
➔
Page 207
Plaque aluminium profilée
➔
Page 198
Groupe hydraulique
➔
Page 204
Capot pour poids
➔
Page 202
Unité d’alimentation électrique pour cadre de montage
➔
Page 199
10
16
DE
550141
EN
551414
ES
551145
FR
551146