Page 135 - didactic_katalog_2011_fr_monitor_mi

This is a SEO version of didactic_katalog_2011_fr_monitor_mi. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »
133
17
www.festo-didactic.com
Ensembles de formation Hydraulique
> Ensembles de formation > Electrohydraulique
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10/11
12
13
14
15
Jeu d’équipement TP 601 complet en Systainer
573037
Les principaux composants en un coup d‘oeil :
1 1x Limiteur de pression
544335
2 1x Régulateur de débit à 2 voies
544338
3 1x Limiteur de débit unidirectionnel
152843
4 1x Clapet anti-retour, 0,6 MPa pression d’ouverture
548618
5 1x Electrodistributeur monostable 4/2 et rappel par ressort
544346
6 1x Électrodistributeur 4/3 à levier manuel, centre fermé
544347
7 1x Électrodistributeur 4/2 bistable à enclenchement
544352
8 1x Robinet d’arrêt
152844
9 1x Poids de 9 kg pour vérin
152972
10 2x Vérin différentiel 16/10/200 à capot
572746
11 1x Kit de montage pour vérin, Kit de montage pour vérin
544371
12 2x Répartiteur en T
152847
13 2x Quadruple répartiteur à manomètre
159395
14 2x Manomètre
152841
15 1x Manocontact électronique
548612
16 2x Module de 3 relais électriques
162241
17 1x Module de 3 boutons électriques
162242
18 1x Capteur de fin de course électrique, actionnement par la gauche
183322
19 1x Fin de course électrique, actionné par la droite
183345
20 2x Capteur de proximité électronique
548589
Accessoires requis, n‘oubliez pas de commander :
7x Tuyau flexible avec raccords rapides, 600 mm
152960
2x Tuyau flexible avec raccords rapides, 1000 mm
152970
4x Tuyau flexible avec raccords rapides, 1500 mm
159386
Câbles de laboratoire sécurisés
Page 206
Multimètre
Page 207
Plaque aluminium profilée
Page 198
Groupe hydraulique
Page 204
Capot pour poids
Page 202
Bloc d’alimentation de table
Page 199
Unité d’alimentation électrique pour cadre de montage
Page 199
10
16
18
19
20
Le livre d‘exercices comprend :
–– Corrigés types
–– Indications didactiques
–– CD-ROM multimédia, avec photos,
vidéos d’applications industrielles
et schémas
–– Fiches de travail pour l’étudiant
Supports complémentaires 
–– Conception et simulation avec
FluidSIM
®
–– Mesure et régulation avec
Fluid Lab
®
–– Didacticiel Hydraulique/
Électrohydraulique
–– Manuel Électrohydraulique
Initiation
–– Série de posters Hydraulique
Les supports proposés
avec le TP 601
Documents de formation
15  travaux pratiques présentent
les circuits électriques de base de
la technique de commande hydrau-
lique. La réalisation des travaux pra-
tiques nécessite le jeu d’équipement
Électrohydraulique Initiation TP 601.
DE
550143
EN
551150
ES
551151
FR
551152
Workbook
TP 601
CD-ROM included
Festo Didactic
551150 EN
Electrohydraulics
Basic Level
1A1
0V1
0Z1
1V1
A
T P
B
1M1
1A1
1Z2
1V2
A
B
1Z1
K1
1M1
24 V
1
2
0 V
S1
13
14
A1
A2
K1
14
11
12
12
22
32
42
.2
14
24
34
44
11
21
31
41