132 www.festo-didactic.com
Ensembles de formation Hydraulique
> Ensembles de formation > Electrohydraulique
Jeu d’équipement TP 601 – Initiation
Formation de base à l’électrohydraulique
Réédition de l’électrohydraulique !
Le TP 601 s’inscrit dans la lignée des
ensembles dédiés à la formation ini-
tiale et continue axée sur la pratique.
Il comprend exclusivement des cir-
cuits et commandes électrohydrau-
liques.
Le nombre de composants et leur
exécution sont spécialement adap-
tés aux projets du manuel de travaux
pratiques, ce qui permet de répondre
à bon marché à de multiples objec-
tifs pédagogiques essentiels.
Ce jeu d’équipement dispense des
connaissances sur les bases phy-
siques de l’électricité et de l’élec-
trohydraulique, ainsi que sur le
fonctionnement et l’emploi de com-
posants et organes de commande
électrohydrauliques.
Contenus de formation
Groupes et composants :
–– Conception, mode de fonction-
nement et domaines d’utilisation
d’électrodistributeurs 2/2, 3/2,
4/2 et 4/3 ainsi que d’un électro-
distributeur 4/2 bistable
–– Conception et mode de fonction-
nement de boutons-poussoirs, in-
terrupteurs et capteurs de fin de
course électriques
–– Conception et mode de fonctionne-
ment d’un relais
–– Connaissance et prise en compte
de la capacité de charge des
contacts d’organes électriques
–– Sélection et utilisation de compo-
sants hydrauliques et électriques
en fonction de critères écono-
miques
–– Conception et mode de fonctionne-
ment d’un manocontact
–– Connaissance des différents modes
de détection de la fin de course de
vérins et sélection du mode adé-
quat
Circuits hydrauliques :
–– Mise en service sûre de com-
mandes hydrauliques
–– Explication et réalisation d’un
pilotage direct et indirect
–– Création et application d’un
tableau séquentiel
–– Explication et réalisation de la
mémorisation de signaux dans la
partie puissance hydraulique
–– Sélection d’électrodistributeurs en
fonction d’exigences de commande
–– Application et réalisation de fonc-
tions logiques de base
–– Explication et réalisation d’un
circuit d’automaintien électrique à
signal de coupure prioritaire.
–– Conception et réalisation de com-
mandes dépendant de la pression
–– Connaissance de modes de fonc-
tionnement simples et prise en
compte dans le montage
–– Verrouillage électrique et
mécanique des signaux d’une
commande à relais
–– Extension de commandes
existantes et adaptation de la
documentation en conséquence
–– Réalisation d’une commande
séquentielle à deux vérins
–– Connaissance et élaboration de la
description d’un cycle sous forme
de GRAFCET et de diagramme fonc-
tionnel
–– Analyse de montages et dépan-
nage systématique avant remise
en service
Mesures et calculs :
–– Mesure et calcul de l’intensité
du courant dans un équipement
électrohydraulique
–– Calcul de caractéristiques élec-
triques