Page 149 - didactic_katalog_2011_fr_monitor_mi

This is a SEO version of didactic_katalog_2011_fr_monitor_mi. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »
Ensembles de formation Hydraulique
> Ensembles de formation > Hydraulique mobile
www.festo-didactic.com 147
Jeux d’équipement TP 800 – Hydraulique mobile
Des bases à la machine de travail mobile
L‘hydraulique mobile de
Festo Didactic
L‘hydraulique mobile présente be-
aucoup de spécificités par rapport à
l‘hydraulique classique. Elles se dis-
pensent la plupart du temps directe-
ment sur le véhicule. Mais que faire
quand les composants ou le véhi-
cule ne sont pas accessibles ou que
le système global est trop complexe
pour une optique didactique ?
Festo Didactic comble la lacune en-
tre les bases de l‘hydraulique et les
systèmes hydrauliques montés sur le
véhicule par ses jeux d‘équipement
dédiés à l‘hydraulique mobile.
Pour l‘entrée en matière idéale dans
l‘hydraulique mobile, on dispose
d‘un groupe hydraulique à pompe à
cylindrée variable et régulateur dé-
tecteur de charge, ainsi que d‘une
pompe à cylindrée constante. Il est
ainsi possible d‘aborder avec un seul
groupe les niveaux Initiation et Per-
fectionnement, d‘une part, et la si-
mulation de charge, d‘autre part.
Jeux d‘équipement :
Hydraulique des machines
et engins – Initiation
Le niveau Initiation compare en
termes de bilan énergétique diverses
commandes à contrôle de débit fai-
sant appel à des distributeurs à dif-
férents types de centre. Un simu-
lateur de charge de vérin est alors
utilisé pour pouvoir simuler, selon le
montage, les conditions de charge
les plus diverses.
Sont en outre abordés les thèmes
du maintien et de l‘abaissement
de charge, ainsi que l‘utilisation de
deux distributeurs 6/3 pour le pilo-
tage de deux actionneurs, en lieu et
place des montages série, parallèle
et tandem.
À titre de transition à Hydraulique
des machines et engins – Perfection-
nement, une régulation simple à dé-
tection de charge est mise en œuvre
avec pompe à cylindrée constante.
Sur demande
Hydraulique des machines
et engins – Perfectionnement
L’accent est ici mis sur les systèmes
détecteurs de charge à pompe à cy-
lindrée variable. Il y est question de
l’architecture, du mode de fonction-
nement et du réglage d’une pompe
à cylindrée variable associée à un
régulateur détecteur de charge et à
un bloc de commande ou bloc mo-
bile. On peut alors comparer les bi-
lans énergétiques des commandes
à contrôle de débit, détection de
charge centre ouvert et détection de
charge centre fermé avec pompe à
cylindrée variable.
La télécommande et le pilotage hy-
draulique de blocs mobiles peuvent
également être thématisés et déve-
loppés. Il est en outre possible d’ex-
périmenter les effets de balances
de pression insérées en amont et
en aval.
Sur demande
Système de direction hydrostatique
L’hydraulique des machines et en-
gins peut en outre être complé-
tée par un système de direction. Ce
dernier permet de dispenser des
connaissances sur l’architecture et
le mode de fonctionnement d’un sys-
tème de direction hydrostatique,
avec ses vannes typiques antichoc
et anticavitation et son vérin syn-
chrone.
L’étude porte sur l’influence et l’effet
de charges sur le vérin de direction.
Des combinaisons de l’hydraulique
des machines et engins et du sys-
tème de direction compte tenu de la
priorité peuvent aussi être aisément
mises en œuvre. L’effet de l’activité
de la direction sur l’hydraulique en
aval est également illustrée.
Sur demande
Diagnostic du système avec
Fluid Lab
®
-M
Pour pouvoir rendre comparables la
valeur de consigne et la valeur réelle
d’un système hydraulique, il faut un
cycle de mesure piloté qui soit repro-
ductible.
Avec Fluid Lab
®
-M, nous proposons
un logiciel permettant d’acquérir, de
visualiser et d’enregistrer des me-
sures en toute liberté. La commande
du cycle de mesure peut s’opérer de
l’extérieur, mais aussi de l’intérieur
du logiciel, soit en manuel soit par
programme enregistré dans le logi-
ciel. Les résultats peuvent être en-
registrés, visualisés, dépouillés et
comparés.
Sur demande