1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Jeu d‘équipement Hydraulique BIBB
Adapté à la formation BIBB Hydraulique – Exercices A-H
24 mois de garantie Festo Didactic
Jeu d’équipement complet BIBB Exercices A-H en organiseur
80147
Les principaux composants en un coup d‘oeil :
1 1x Electrodistributeur monostable 4/2
167082
2 1x Electrodistributeur 4/3 avec position médiane fermée
167083
3 1x Electrodistributeur 4/3 à circulation en circuit fermé au repos
167085
4 1x Limiteur de pression, Soupape de séquence
152848
5 1x Limiteur de pression piloté
152849
6 1x Régulateur de pression avec orifice de retour
152850
7 1x Régulateur de débit à 2 voies
152851
8 1x Clapet anti-retour piloté
152852
9 1x Vérin différentiel 16/10/200
152857
10 1x Moteur hydraulique
152858
11 1x Limiteur de débit
152842
12 1x Limiteur de débit unidirectionnel
152843
13 1x Robinet d’arrêt
152844
14 1x Clapet anti-retour
152845
15 1x Clapet anti-retour
152846
16 3x Manomètre
152841
17 4x Répartiteur en T
152847
18 1x Contact à pression
167080
19 1x Accumulateur à membrane avec bloc de coupure
152859
20 1x Poids de 9 kg pour vérin
152972
Accessoires requis :
Module de 3 relais électriques
162241
Module de 3 boutons électriques
162242
Objectifs de formation
Les fondements de la technique de
commande hydraulique sont étudiés
à l’appui des 21 exercices du cours
de formation «Hydraulique BIBB». Ce
dernier se subdivise en huit thèmes,
traitant de: groupe d’alimentation
hydraulique, distributeurs et action-
neurs, régulateurs de débit et cla-
pets, soupapes et capteurs de pres-
sion, accumulateurs hydrauliques,
circuits d’application, mise en ser-
vice et maintenance.
Le jeu d’équipement, exercices
supplémentaires permet de réaliser
d’autres exercices intéressants:
levage d’une charge, circuit de Grätz.
Supports didactiques recommandés
–– Programme autodidactique
Initiation à l’hydraulique
–– FluidSIM
®
N’oubliez pas de commander :
Cours BIBB hydraulique
➔
Sur demande
Jeu d’équipement BIBB pour exercices complémentaire, complet
80148
Les principaux composants en un coup d‘oeil :
21 1x Electrodistributeur 4/3 ouvert en position repos
167084
22 1x Clapet anti-retour
152845
23 1x Clapet anti-retour
152846
24 1x Contact à pression
167080
Ensembles de formation Hydraulique
> Ensembles de formation > BIBB Hydraulique
146
9x Tuyau flexible avec raccords rapides, 600 mm
152960
2x Tuyau flexible avec raccords rapides, 1000 mm
152970
Unité de décharge de pression
152971
Câbles de laboratoire sécurisés
➔
Page 206
Multimètre
➔
Page 207
Plaque aluminium profilée
➔
Page 198
Groupe hydraulique
➔
Page 204
Capot pour poids
➔
Page 202
Bloc d’alimentation de table
➔
Page 199
Unité d’alimentation électrique pour cadre de montage
➔
Page 199
Accessoires recommandés :