152 www.festo-didactic.com
Ensembles de formation à l’electrotechnique/Electronique
> Ensembles de formation > Bases de l`electrotechnique
Jeu d’équipement TP 1011
Bases de l’électrotechnique/électronique
TP 1011 – l’ensemble de formation
pour une parfaite initiation à tous
les sujets liés aux composants
et systèmes électrotechniques et
électroniques.
Doté de toutes les fonctions de sécu-
rité requises, le panneau de montage
universel à grille éprouvée de 19 mm
constitue la base de tous les mon-
tages expérimentaux de l’électro-
technique et de l’électronique, mais
aussi de la technique numérique et
de la régulation, montages parfaite-
ment alimentés par le bloc d’alimen-
tation de base à afficheur et généra-
teur de fonctions intégrés.
Le jeu de composants contient tous
les composants requis pour réaliser
les expériences de base, la plaque
de rangement imprimée permettant
d’identifier sans erreur les divers
composants.
Le Systainer inclus à la fourniture fa-
cilite le travail, le transport et le stoc-
kage mais aussi la préparation et le
suivi des cours.
Contenus de formation
–
–
Courant continu
Tension, intensité, impédance,
conductance, loi d’Ohm, mise en
œuvre d’instruments de mesure,
travail et puissance, circuits série
et parallèle, diviseur de tension,
résistances non linéaires, montage
en pont, source de tension
–
–
Courant alternatif
Champ électrique, induction,
condensateur et self, circuits sé-
rie et parallèle, puissances active,
réactive et apparente, décalage de
phase du courant et de la tension
–
–
Semi-conducteurs
Diode à semi-conducteur, diode
Zener, diode électroluminescente,
transistors bipolaires, transistors
unipolaires, diac, triac, thyristor
–
–
Circuits de base de l’électronique
Circuits de bloc d’alimentation,
circuits d’amplification, bascules,
électronique de puissance
Priorité à la sécurité
Toutes les connexions élec-
triques sont équipées de fiches
et de douilles de sécurité et donc
conformes à l’état actuel de la tech-
nique. Cela vaut pour les compo-
sants mais aussi pour les autres élé-
ments du système tels que le bloc
d’alimentation ou le panneau de
montage.
Le jeu d’équipement peut donc être
utilisé en toute bonne conscience
dans des laboratoires où sont mises
à disposition des tensions élevées,
car deux précautions valent mieux
qu’une !
Connexion facile !
Les connexions étant réalisables sur
la face supérieure ou inférieure des
boîtiers, elles sont accessibles quelle
que soit la position du composant.
Il est ainsi possible d’effectuer des
mesures sans devoir modifier le
montage et la réalisation de circuits
parallèles devient un jeu d’enfant !