153
www.festo-didactic.com
Ensembles de formation à l’electrotechnique/Electronique
> Ensembles de formation > Bases de l`electrotechnique
Livres d’exercices
Ils abordent de manière ciblée les
bases de l’électrotechnique et de
l’électronique dans le cadre de pro-
jets proches de la réalité industrielle,
avec énoncé du problème, condi-
tions de réalisation et spécifications
du projet.
Un intérêt particulier est porté à la
conception et à la fonction des com-
posants, leur montage et leurs va-
leurs caractéristiques.
Des fiches de travail aident l’étudiant
à toutes les étapes, de la réalisation
au contrôle des acquis.
Les livres d’exercices contiennent :
–– les solutions modèles
–– des notes didactiques
–– des fiches de travail pour l’étudiant
–– un CD-ROM multimédia avec des
illustrations
1
2
3
Jeu d’équipement, complet, TP 1011 en Systainer
571780
Les principaux composants en un coup d‘oeil :
1 1x Bases du bloc d’alimentationEduTrainer
567321
2 1x Panneau de montage universel EduTrainer
567322
3 1x Jeu de composants électrotechniques/électroniques
567306
1x Cavaliers de sécurité, 28 cavaliers, gris-noir
571809
Accessoires requis, n‘oubliez pas de commander :
Câble secteur
➔
Page 199
Câbles de laboratoire sécurisés
➔
Page 206
2 Multimètre
➔
Page 207
Oscilloscope
➔
Page 209
Possibilités d’extensions :
Jeu d’équipement TP 1012 : Bases de la technique numérique
Sur demande
Jeu d’équipement TP 1013 : Bases de la régulation
Sur demande
Workbook
With CD-ROM
Festo Didactic
567209 EN
Fundamentals of
direct current technology
4
16
V
mW
6
24
2
8
3
12
1
4
1
I
L
2
3
4
5
6
7
8
9
10 mA 12
0
0
U
L
P
U
R
U
R
U
P
P
R
1
R
2
R
L
+
U
U
1
U
2
I
I
q
I
L
Workbook
With CD-ROM
Festo Didactic
567283 EN
Fundamentals of
semiconductors
+
U
= 15 V
R
V
A
I
Z
V
1
V
U
L
A
I
L
R
L
Workbook
With CD-ROM
Festo Didactic
567291 EN
Basic electronics circuits
U
1
V
1
V
2
G
U
f
eff
= 5 V
= 50 Hz
(Sinus)
V
3
V
4
+
C
G
U
E
R
V
330
Ω
V
2
R
L
U
A
Workbook
With CD-ROM
Festo Didactic
567217 EN
Fundamentals of
alternating current technology
G
U
R
I
R
C
I
C
I
L
L
I
P
S
Q
L
90°
φ
Q
C
Y
2
Y
1
Bases de la technique en courant
continu
DE
567207
EN
567209
ES
567211
FR
567213
Bases de la technique en courant
alternatif
DE
567215
EN
567217
ES
567219
FR
567221
Bases des semi-conducteurs
DE
567281
EN
567283
ES
567285
FR
567287
Montages de base en électronique
DE
567289
EN
567291
ES
567293
FR
567295