155
www.festo-didactic.com
Ensembles de formation à l’electrotechnique/Electronique
> Ensembles de formation > Bases de l`electrotechnique
Jeu d’équipement, complet, TP 1021 en Systainer
567244
Fourniture
–– Carte de démarrage avec microcontrôleur M3 Cortex™ performant et deux emplace-
ments pour blocs d’extension Easykit
–– 2 blocs d’extension EasyKit : 1 DIO1, 1 AIO1
–– Carte d’application EasyKit avec moteur à courant continu, cellule à infrarouge pour me-
surer le régime du moteur, récepteur photoélectrique
–– Logiciel de programmation EasyLab avec licence de salle de cours et possibilité de simulation
–– Câble de connexion USB, câble multibrin, tournevis
–– Documents didactiques détaillés au format PDF sur CD
–– Fourniture en Mini-Systainer pratique.
Nota :
Les blocs peuvent être embrochés
sur n’importe lequel des deux socles,
mais pas plus d’un bloc d’un même
type par socle.
Blocs d’extension
EasyKit est un système évolutif.
EasyKit peut être adapté aux besoins
à l’aide de blocs d’entrée/sortie ad-
ditionnels.
EasyLab chaîne séquentielle
EasyLab flux de données
Caractéristiques techniques de la carte processeur
–– Processeur à noyau ARM
®
M3 Cortex™ (STM32), fréquence d’horloge de 8 MHz, 64 Ko
de RAM Flash
–– Communication externe via USB 2.0
–– Alimentation via USB ou bloc d’alimentation externe
–– 3 boutons-poussoirs et 3 LED
–– Bornier à 2x 16 bornes pour entrées et sorties analogiques ou TOR
–– 2 emplacements pour modules d’entrée/sortie
–– Jusqu’à 4 entrées TOR
–– Jusqu’à 4 sorties TOR
–– Jusqu’à 4 entrées analogiques
–– Jusqu’à 4 sorties analogiques
Bloc d’entrée/sortie ILT2 (V1.0)
Circuit d'attaque pour charges
inductives/actionneurs (relais ou
distributeurs p. ex.), la tension de
commutation est fonction du bloc
d'alimentation connecté (12 – 24 V),
connexion via la borne D-Out2.
Référence
571823
Bloc d’entrée/sortie AIO1 (V1.1)
Entrée et sortie de tension analo-
gique, 0 – 5 V sur les bornes A-In1
et A-Out1.
Référence
571818
Bloc d’entrée/sortie AIO2 (V1.1)
Entrée et sortie de tension analo-
gique, 0 – 5 V sur les bornes A-In2
et A-Out2.
Référence
571819
Bloc d’entrée/sortie DIO1 (V1.1)
Entrée/sortie TOR 0/5 V (compatible
TTL) sur les bornes D-In1 et D-Out1.
Référence
571820
Bloc d’entrée/sortie DIO2 (V1.1)
Entrée/sortie TOR 0/5 V (compatible
TTL) sur les bornes D-In2 et D-Out2.
Référence
571821
Bloc d’entrée/sortie ILT1 (V1.0)
Circuit d'attaque pour charges
inductives/actionneurs (relais ou
distributeurs p. ex.), la tension de
commutation est fonction du bloc
d'alimentation connecté (12 – 24 V),
connexion via la borne D-Out1.
Référence
571822