Page 161 - didactic_katalog_2011_fr_monitor_mi

This is a SEO version of didactic_katalog_2011_fr_monitor_mi. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »
159
Ensembles de formation à l’electrotechnique/Electronique
> Ensembles de formation > Les systèmes de gestion technique du bâtiment
Livre d’exercices
Le livre d’exercices Schémas de
liaison à la terre et mesures de pro-
tection se concentre sur le thème
de la sécurité des installations élec-
triques selon DIN VDE.
Des situations proches de la réalité
sont prises pour exemple pour trai-
ter des circonstances particulières
et mesures permettant d’éviter des
situations dangereuses. Les diffé-
rents schémas de liaison à la terre
(TN-C, TN-CS, TT et IT), la protection
contre les contacts directs et indi-
rects, la protection contre l’électro-
cution (également en cas de défaut),
la protection par RCD (dispositif à
courant différentiel résiduel, DDR)
et les inspections initiales et pério-
diques d’installations et d’équipe-
ments électriques sont enseignés
sous forme de projets.
1
2
3
Jeu d’équipement, complet, TP 1111 en Systainer
571824
Les principaux composants en un coup d‘oeil :
1 1x Alimentation sur secteur EduTrainer
571825
2 1x Branchement d’abonné EduTrainer
571826
3 1x Distribution secondaire EduTrainer
571827
Supports didactiques recommandés, n‘oubliez pas de commander :
Des fiches de travail aident l’étudiant
à toutes les étapes, de l’introduction
à l’évaluation et à la documentation
des résultats en passant par la pré-
paration et la réalisation des travaux
pratiques.
Une importance particulière est atta-
chée à ce que l’étudiant réalise, éva-
lue et documente seul les travaux.
Le livre d’exercices contient :
–– les solutions modèles
–– des notes didactiques
–– des fiches de travail pour l’étudiant
–– un CD-ROM multimédia avec des
illustrations
–– 150 pages, en partie en couleurs,
dans un classeur
Programme autodidactique program Mesures de protection électrique
Page 21
Workbook
TP 1111
With CD-ROM
Festo Didactic
567309 EN
Power supply systems
and protective measures
Possibilités d’extensions
RCD EduTrainer
Sur demande
Schéma de liaison à la terre IT EduTrainer
Sur demande
DE
567307
EN
567309
ES
567311
FR
567313
www.festo-didactic.com