Ensembles de formation à l’electrotechnique/Electronique
> Ensembles de formation > Les systèmes de gestion technique du bâtiment
Caractéristiques techniques
–– Tension d’entrée : 230 V AC 1~
(47 – 63 Hz), protégée contre les
courts-circuits et les surcharges
–– Signalisation des phases
–– Sortie pour la connexion d’autres
KNX/EIB EduTrainer
®
–– Tension de sortie : 230 V AC 1~
–– Bloc d’alimentation intégré 30 V
DC 0,32 A
–– Interface USB
–– 8 sorties TOR
–– Actionneur de volet roulant à 2
sorties
–– Actionneur de variateur à 2 sorties
–– 4 E/S TOR universelles
–– Capteur tactile multifonction à 4
voies et 8 touches
–– Capteur tactile multifonction à 2
voies et 4 touches, régulateur de
température ambiante, saisie de
valeurs effectives et de consigne et
afficheur
–– Panneau de simulation intégré à
14 LED, dont certaines à lumino-
sité variable
–– Connecteur système KNX pour le
branchement au bus
–– Connexion via fiches de sécurité 4
mm et 2 mm
–– Face avant : 399 x 297 mm
–– Boîtier en forme de pupitre avec
pieds en caoutchouc pour encas-
trement dans un cadre A4 ou utili-
sation sur table
Jeu d’équipement, complet, TP 1131 en Systainer
571867
Accessoires recommandés, n‘oubliez pas de commander :
Logiciel ETS3, pack de formation
Sur demande
Possibilities of expansion:
Régulation de chauffage avec véritable servovérin pour une formation proche de la réalité
industrielle.
Servovérin de chauffage KNX/EIB EduTrainer
Sur demande
Store vénitien réel permettant d’illustrer la problématique du positionnement des lamelles.
Store vénitien KNX/EIB EduTrainer
Sur demande
Connexions aisées
Un actionneur TOR 8 sorties ain-
si qu’un actionneur de variateur et
un actionneur de volets roulants,
respectivement à 2 sorties, offrent
toutes les possibilités de pilotage
d’actionneurs externes ou du pan-
neau de simulation intégré.
Flexible
La zone de simulation universelle à
LED, dont la luminosité est en par-
tie variable, substitue au câblage
des masques interchangeables qui
offrent des possibilités variées dans
le cadre de projets passionnants.
Fourniture
–– Platine compacte KNX/EIB
–– Masques interchangeables
–– 14 câbles de laboratoire sécurisés
Matériels complémentaires
Technologie EIB Powerline : Livret
de travail avec CD-ROM
–– Initiation, facile à comprendre, au
système de bus EIB et au langage
de programmation PowerLine
–– Apprentissage pratique sur la base
de simulations (CD-ROM) et de
nombreux travaux pratiques (livret
de travail)
–– CD-ROM avec version intégrale du
logiciel de programmation Power-
Line inclus
Technologie EIB Powerline :
Corrigés
Les corrigés du livret de travail
contiennent des informations com-
plémentaires détaillées sur les sys-
tèmes de bus et sur le logiciel de
programmation PowerLine.
DE
572124
DE
572125
www.festo-didactic.com 161