167
Ensembles de formation à l’electrotechnique/Electronique
> Ensembles de formation > Technique des entraînements électriques
www.festo-didactic.com
Jeu d’équipement TP 1422
Technique d’entraînement par moteur pas à pas
Actionneurs à moteur pas à pas
C’est surtout le coût réduit qui plaide,
dans les installations modernes, en
faveur de la réalisation des fonctions
d’entraînement avec des moteurs pas
à pas. Compte tenu des faiblesses,
inhérentes à sa conception, que com-
porte aussi ce type d’entraînement,
il est bon de posséder des connais-
sances de base sur les composants et
les domaines d’application.
Les composants modernes du jeu
d’équipement et le logiciel PC fourni
facilitent l’initiation à ce sujet.
Convivial et ouvert
La boîte de simulation intégrée per-
met de réaliser les circuits d’entrée
requis et affiche l’état des principales
sorties. Il en résulte une utilisation
aisée sans matériel supplémentaire.
Les interfaces SysLink analogiques
et numériques facilitent l’intégration
des entraînements dans des installa-
tions complètes pour enseigner des
contenus complémentaires.
Avantages
–– Composants d’entraînement Festo
de dernière génération
–– Interfaces SysLink intégrées
–– Boîtier intégré de test des princi-
pales E/S
–– Concept homogène des notions
élémentaires jusqu’à l’application
–– Le Systainer inclus à la fourniture
facilite le travail, le transport et le
stockage.
Livre d’exercices
Les bases de la technique de ser-
vo-entraînement sont enseignées à
l’aide d’une configuration réelle.
Contenus de formation
–– Composants d’un système d’entraî-
nement
–– Configuration
–– Mise en service
–– Régulation de vitesse
–– Mise en référence
–– Positions
–– Rampes
Des fiches de travail aident l’étudiant
à toutes les étapes, de l’introduction à
l’évaluation et à la documentation des
résultats en passant par la préparation
et la réalisation des travaux pratiques.
Le livre d’exercices contient :
–– les solutions modèles
–– des notes didactiques
–– des fiches de travail pour l’étudiant
–– CD-ROMmultimédia avec graphiques
–– 120 pages, en partie en couleurs,
dans un classeur
Workbook
TP 1422
With CD-ROM
Festo Didactic
571861 EN
Fundamentals of
stepper motor drive technology
DE
571859
EN
571861
ES
571863
FR
571865
Jeu d’équipement, complet, TP 1422 en Systainer
571850
Accessoires recommandés, n‘oubliez pas de commander :
Didacticiel numérique Entraînements électriques 1
➔
Page 23
Didacticiel numérique Entraînements électriques 2
➔
Page 24
Possibilités d’extensions :
Axe linéaire EGC 600 mm avec kit de montage (Figure
➔
)
571873