Page 168 - didactic_katalog_2011_fr_monitor_mi

This is a SEO version of didactic_katalog_2011_fr_monitor_mi. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »
166
Ensembles de formation à l’electrotechnique/Electronique
> Ensembles de formation > Technique des entraînements électriques
www.festo-didactic.com
Jeu d’équipement TP 1421
Technique d’entraînement par servomoteur
Actionneurs à servomoteurs
Les diverses fonctions d’automatisa-
tion sont difficilement concevables
sans servo-entraînements modernes
car ils allient une grande précision
à une dynamique et à un couple im-
portants. Il est donc indispensable
de posséder des connaissances de
base sur les domaines d’application
et les composants des servo-entraî-
nements modernes.
La mise en œuvre de contrôleurs et
de moteurs Festo de dernière géné-
ration garantit l’actualité de ce jeu
d’équipement, tandis que le logiciel
de PC fourni simplifie la configuration.
Sûr et flexible
La plaque tournante assure une uti-
lisation simple et sûre du système à
toutes les étapes du cours d’initia-
tion. Les capteurs de fin de course
intégrés permettent de simuler un
axe sur une plage de rotation d’envi-
ron 340°. Un comptage de courses
peut être réalisé à titre d’extension
du contenu de formation.
Avantages
–– Composants d’entraînement Festo
de dernière génération
–– Interfaces SysLink intégrées
–– Boîtier intégré de test des princi-
pales E/S
–– Concept homogène des notions
élémentaires jusqu’à l’application
–– Le Systainer inclus à la fourniture
facilite le travail, le transport et le
stockage.
Livre d’exercices
Les bases de la technique de ser-
vo-entraînement sont enseignées à
l’aide d’une configuration réelle.
Contenus de formation
–– Composants d’un système d’entraî-
nement
–– Configuration
–– Mise en service
–– Régulation de vitesse
–– Régulation de couple
–– Mise en référence
–– Positions
–– Rampes
Des fiches de travail aident l’étudiant
à toutes les étapes, de l’introduction à
l’évaluation et à la documentation des
résultats en passant par la préparation
et la réalisation des travaux pratiques.
Le livre d’exercices contient :
–– les solutions modèles
–– des notes didactiques
–– des fiches de travail pour l’étudiant
–– CD-ROMmultimédia avec graphiques
–– 120 pages, en partie en couleurs,
dans un classeur
Workbook
TP 1421
With CD-ROM
Festo Didactic
571853 EN
Fundamentals of
servo motor drive technology
DE
571851
EN
571853
ES
571855
FR
571857
Jeu d’équipement, complet, TP 1421 en Systainer
571849
Accessoires recommandés, n‘oubliez pas de commander :
Didacticiel numérique Entraînements électriques 1
Page 23
Didacticiel numérique Entraînements électriques 2
Page 24
Possibilités d’extensions :
Axe linéaire EGC 600 mm avec kit de montage (Figure
)
571873