Page 173 - didactic_katalog_2011_fr_monitor_mi

This is a SEO version of didactic_katalog_2011_fr_monitor_mi. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »
www.festo-didactic.com
Ensembles de formation pour la technique d’automatisation/API
> Description du système
171
Du manuel à l’automatique
Parfaite illustration, d’une part, maxi-
mum de réalité industrielle et de
transfert des acquis dans la pratique,
d’autre part. Les équipements et solu-
tions de l’ensemble Automatisation/
API répondent à toutes les exigences :
–– du modèle le plus simple au plus
complexe
–– de la commande manuelle aux
relais
–– de la mini-commande numérique
à l’API.
Le grand écart est possible car le sys-
tème de formation à l’automatisation
est extensible, verticalement et hori-
zontalement.
Le plus important, c’est le process !
Impossible de « sortir de l’entreprise
» le process de fabrication en cours
à des fins de formation. Il faut donc
proposer les bons process de forma-
tion artificiels – bon marché, flexibles
et proches de la pratique.
LOGO!, contrôle-commande
Les laboratoires d’électrotechnique
sont équipés en standard de cadres
de montage et équipements de for-
mation au format A4. Les équipe-
ments de formation dotés de LOGO!,
pupitre tactile et pupitre opérateur
de Siemens en sont le complément
idéal.
–– LOGO! en petite ou grande confi-
guration.
–– TP177B – le pupitre tactile pour la
formation.
–– OP177B – le pupitre opérateur à
touches de fonction pour applica-
tions professionnelles.
Jeux d’équipement
Les bons équipements d’automati-
sation, conformes aux réalités de la
pratique, sont importants. Mais ce
sont les bons concepts, les bons pro-
cess et les bons travaux pratiques
qui confèrent à votre équipement la
valeur ajoutée déterminante. C’est
ce que font nos jeux d’équipement
avec leurs documents de formation :
–– Le TP 1311 fait appréhender et
comprendre les organes sensoriels
de l’automatisation.
–– Le TP 301 fait passer de l’électro-
pneumatique à la technique API.
–– Les TP 401 et 402 font entrer, dans
des conditions proches de la prati-
que, dans le monde des bus terrain.
Bornes, 4 mm et SysLink
Les exigences imposées en matière
de connectique peuvent être diffé-
rentes. L’EduTrainer
®
dédié à la for-
mation aux API y répond néanmoins :
–– L’utilisation de la borne à vis fait
partie de l’ensemble.
–– Les douilles de sécurité de 4 mm
sont ce qu’il faut quand le schéma
doit mener au montage de la com-
mande.
–– Les connecteurs SubD ou Centro-
nics conviennent, eux, aux mon-
tages complexes ainsi qu’aux cas
où le bon câblage n’est plus au
centre de l’intérêt.
Automatiser avec CoDeSys
Nous recommandons CoDeSys
comme système de programmation
compatible CEI 61131-3 pour la fa-
mille des automates Festo CPX.
–– Flexibilité et ouverture à tout type
de missions de commande.
–– Mise en service et diagnostic ultra-
simples.
–– Communication Ethernet pour
programmation aisée, avec biblio-
thèque de composants incluse.
En outre : doté d’une interface OPC,
CoDeSys convient à la commande
des process sous CIROS
®
et donc à
une formation à la programmation
purement basée sur PC.
–– En virtuel : CIROS
®
, FluidSIM
®
ou EasyVeep offrent des cen-
taines de process à piloter via
l’EasyPort ou par OPC.
–– En réel : le meilleur monde du
process est celui offert par le
système de production modu-
laire MPS
®
!